17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フロントレール FFRシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フロントレール FFRシリーズ

販売終了

型番

FFR-22N

2019年08月に販売終了となりました。

NS・NSHシリーズのフロントレール。
【特長】
・FFR型フロントレールは2箇所でビス止めが出来る高耐荷重型。
・導通製品。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

レール種類
その他レール
材質
アルミ
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
L(mm)
218.44
仕様
フロントレール
色/表面処理詳細
クリアーアロジン
ねじサイズ(mm)
M4バインドx4
材質詳細
アルミ押出材
HP
42
RoHS2(10物質)?
非対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト