17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

レール用バーナット BNシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レール用バーナット BNシリーズ

販売終了

型番

BN22-M2.5

2019年10月に販売終了となりました。

レール用のバーナット。
【特長】
・M2.5タップ用
・導通製品
・色/表面処理:三価クロメート
・材質:鉄

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

レール種類
DINレール用アクセサリ
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
L(mm)
218.2
仕様
M2.5タップ
HP
42
RoHS2(10物質)?
非対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト