17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

バンド取手 MHシリーズ

通常単価(税別)
605620
税込単価
666682
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

スッキリデザインのバンド取手。【特長】・色はグレーとブラックの2色から選べる。・取手部がポリエチレン製...

詳細を確認
  • こちらのシリーズでは、バンド取手の色仕様(Bタイプ)『MH-197B』『MY-197B』に使用しております材料を変更することになりました。詳細はこちら
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MH型バンド取手の外形図と仕様について

MH型バンド取手の寸法図

MH型バンド取手の寸法図

取付穴寸法図

取付穴寸法図

No.名称個数材質色/表面処理
1ホルダー2PC+ABSグレー・ブラック
2キャップ2PP+エラストマグレー・ブラック
3グリップ1PP+エラストマグレー・ブラック
-取付ビス(M4×14ナベ)2三価クロメート
-ナット2三価クロメート
-スプリングワッシャー2三価クロメート

テクニカルデータ/許容荷重:20kgf

この商品の使用上の注意

  • ※ 引張応力発生箇所に薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がございますので、使用環境や取扱いには十分ご注意下さい。

型番リスト

表示件数

色/表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
10
1個
グレー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
2日目

詳細情報

基本情報

スッキリデザインのバンド取手。
【特長】
・色はグレーとブラックの2色から選べる。
・取手部がポリエチレン製で弾力性のあるハンドル。
【用途】
・ケース持ち運び用のバンド取手として使用可能。

ご注意

  • こちらのシリーズでは、バンド取手の色仕様(Bタイプ)『MH-197B』『MY-197B』に使用しております材料を変更することになりました。詳細はこちら

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンド取手 MHシリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ケース取手
4
満足度:4.0
用途の通りケースの取手として使用。 思ったより柔らかく伸びたので、手を入れて使うには長い(?)と感じた。
0人が参考にしています。
試験装置の本体に取り付けて使用
4
満足度:4.0
試験装置の本体に取り付けて使用しています。タカチのケースを使っているので同じタカチのものを選びました。フラットな構造は良...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンド取手 MHシリーズ
エラストマ取手 HKシリーズ
バンド取手 MYシリーズ
エラストマ取手 FM200シリーズ
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格605-1,976 -583 -1,883836 -931 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類取手取手取手取手取手取手
材質PP(グリップ)エラストマ(取手)/ポリアミド(ベース)ポリカーボネートPU(取手)/PA6(ベース)/ABS(ベースカバー)/SWCH(シャフト)アルミアルミ
仕様許容荷重 20kgf許容荷重 20kgf----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング