17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スタンダードサブラック NSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタンダードサブラック NSシリーズ

販売終了

型番

NS133-22-20B

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

産業用コンピューター規格VMEに対応可能なサブラック。
【特長】
・幅2種類、高さ2種類、奥行4種類、リアレール3パターンの計48機種。
・フレーム4本(6Uは5本)のスタンダードサブラック。
・基本部材のみで構成したスタンダードタイプと、取手・上下カバー付タイプの2種類が選択可能。
・IEC60297に準拠。

指定中の仕様・寸法情報

材質
-
寸法(タテ)(mm)
-
寸法(ヨコ)(mm)
-
寸法(フカサ)(mm)
-
-
レールパターン
B型
HP(mm)
42
RoHS?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト