17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HSP用ACアダプター AKSWシリーズ AKSW-12-DEL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HSP用ACアダプター AKSWシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AKSW-12-DEL

2026年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

HSP-44P・88P専用(ファンモータ付EIA規格のラックパネル)のACアダプター。
【特長】
・入力はAC100V、出力はDC12V 1.2A
・コードの長さは1,800mmです

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧 AC(V)
100
出力電圧 DC(V)
12
出力容量(A)
1.2
入力電源ケーブルプラグ形状
ストレート
出力コネクタ形状(外径×内径)
5.5×2.1mm
出力コネクタ先端形状
ストレート
コード長(mm)
1800
材質
樹脂
色
黒
備考
HSP-44P、88P専用ACアダプター

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト