エレクトロニクス部品技術窓口
パネルや筺体に取付けて挿抜が出来る防水中継コネクタです。【特長】・プラグ側(オス)とソケット側(メス)...
詳細を確認
プラグとソケットがセットになったタイプ。

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プラグ | 1 | PA66GF(UL94V-0)・PA66(UL94V-2)・TPE | ブラック・グリーン |
| 2 | ソケット | 1 | PA66GF(UL94V-0)・PA66(UL94V-2)・TPE | ブラック・グリーン |
| 3 | キャップ | 1 | PA66(UL94V-2) | ブラック |
| 4 | ゴムブッシュ | 1 | TPE | グリーン |
| 5 | ナット | 1 | PA66(UL94V-2) | ブラック |
■PA66GF=「ポリアミド66グラスファイバー入り」の略称
| 型番 | THB406-3P | THB406-6P | THB406-8P |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 最大AC400V | 最大AC400V | 最大AC400V(DC60V) |
| 定格電流 | 最大25A(EN61984) | 最大17.5A | 最大10A AC/DC |
| 最大20A(UL2238/C22.2No.182.3) | |||
| 適合電線 | より線0.5mm2~4.0mm2 | より線0.5mm2~4.0mm2 | より線0.25mm2~1.0mm2 |
| インパルス耐電圧 | 4kV | 6kV | 2.5kV |
| 挿抜回数 | 1000回 | 1000回 | 1000回 |

1.端子台をマイナスドライバーで結線する。

2.結線した端子台を溝に合わせてプラグ・
ソケットに差し込み、回してロックをする。

3.プラグを取付穴に入れて、ナットで固定する。
プラグにソケットを差し込み、固定リングを回して固定する。

THB406型 パネルマウント防水中継コネクタの寸法図。

取付穴寸法。
| 型番 | 適合ケーブル外径 | 最大適合板厚 | 端子台極数 |
|---|---|---|---|
| THB406-3P | Φ7.0~Φ13.5 | 10 | 3P |
| THB406-6P | Φ7.0~Φ13.5 | 10 | 6P |
| THB406-8P | Φ7.0~Φ13.5 | 10 | 8P |

ケーブル外径
Φ7mm~Φ9mm

ケーブル外径
Φ9mm~Φ13.5mm
■ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事が出来ます。
パネルや筺体に取付けて挿抜が出来る防水中継コネクタです。
【特長】
・プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっています
・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます
・ドライバーのみで取付可能なため、現場での配線作業が容易
・端子数は3P、6P、8Pから選択可能です
・保護等級IP68相当(水深10mに1時間の防水試験クリア)、EN61984に準拠
・温度範囲:-40~+125℃
【用途】
・パネルや筺体に付けて使用