エレクトロニクス部品技術窓口
分岐Y型防水中継コネクタです。【特長】・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。・端子部は3P・6P・...
詳細を確認THB399Y−3P・6P
| 定格電圧 | AC250V |
|---|---|
| 定格電流 | 24A |
| 適合電線 | より線0.5mm2~2.5mm2 |
THB399Y−3WP
| 定格電圧 | AC250V |
|---|---|
| 定格電流 | 32A |
| 適合電線 | より線0.5mm2~4.0mm2 |

THB399Y-3P寸法図1

THB399Y-3P寸法図2

端子台寸法図(THB399Y-3P)

配線図(THB399Y-3P)
| 型番 | L1 | L2 | D | 適合ケーブル外径 | 端子台 |
|---|---|---|---|---|---|
| THB399Y-3P | 133 | 65 | 32 | φ7~φ13.5 | 3P |

THB399Y寸法図1

THB399Y寸法図2

端子台寸法図(THB399Y-6P)

配線図(THB399Y-6P)

端子台寸法図(THB399Y-3WP)

配線図(THB399Y-3WP)
| 型番 | L1 | L2 | D | 適合ケーブル外径 | 端子台 |
|---|---|---|---|---|---|
| THB399Y-6P | 176 | 65 | 32 | φ7~φ13.5 | 6P |
| THB399Y-3WP | 176 | 65 | 32 | φ7~φ13.5 | 3WP |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,776円 ( 1,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,532円 ( 2,785円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,328円 ( 2,561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,659円 ( 1,825円 ) | 2日目 |
分岐Y型防水中継コネクタです。
【特長】
・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
・端子部は3P・6P・3WPの3タイプから選択可能。
・オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます。
【用途】
・本体がY型なのでケーブルを分岐させたい時などに便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
4.4通常価格(税別):769円~