エレクトロニクス部品技術窓口
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。【特長】・結線方式はネジ式で手軽...
詳細を確認
プラグとソケットがセットになったタイプ。

THB391型 防水中継コネクターの構成内容。
| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 端子部本体 | 1 | PA66GF(UL94V-0)/TPE | ブラック/グリーン |
| 2 | ケーブルグランド | 2 | PA66(UL94V-2) | ブラック |
| 3 | ゴムブッシュ | 2 | TPE | グリーン |
| - | 端子 | 2~4 | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
| - | 端子ネジ | 4~8 | 鉄(M3マイナス) | 亜鉛メッキ |
PA66GF=「ポリアミド66グラスファイバー入り」の略称。
| 定格電圧 | AC450V |
|---|---|
| 定格電流 | 24A |
| 適合電線 | より線0.5mm2~2.5mm2 |



産業設備や工作機械の動力・センサーの中継や屋外用LED照明・地下配線など、防水を求められる条件での配線にご利用下さい。

端子結合部断面。

接続完了。

2P接続図。

3P接続図。

4P接続図。
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。
【特長】
・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
・ドライバーのみで取付可能なため、現場での配線作業が容易。
・端子部は2P・3P・4Pの3タイプから選択可能です。
・保護等級IP68相当(水深20mに3時間の防水試験クリア)、EN60529、EN60998に準拠。
・温度範囲:-40~+125℃。
【用途】
・産業設備や工作機械の動力・センサーの中継や屋外用LED照明・地下配線など、防水を求められる条件での配線にご利用下さい。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
4.6通常価格(税別):490円~