エレクトロニクス部品技術窓口
分岐T型防水中継コネクタです。【特長】・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。・端子部は3P・6P・...
詳細を確認THB390T-3P・THB402T-6P
| 定格電圧 | AC250V |
|---|---|
| 定格電流 | 24A |
| 適合電線 | より線0.5mm2~2.5mm2 |
THB402T-3WP
| 定格電圧 | AC250V |
|---|---|
| 定格電流 | 32A |
| 適合電線 | より線0.5mm2~4.0mm2 |

寸法図1(THB390T-3P)

寸法図2(THB390T-3P)

端子台寸法図(THB390T-3P)

配線図(THB390T-3P)
| 型番 | L1 | L2 | D | 適合ケーブル外径 | 端子台 |
|---|---|---|---|---|---|
| THB390T-3P | 79 | 97 | 32 | φ7~φ13.5 | 3P |

寸法図1(THB402T)

寸法図2(THB402T)

端子台寸法図(THB402T-6P)

配線図(THB402T-6P)

端子台寸法図(THB402T-3WP)

配線図(THB402T-3WP)
| 型番 | L1 | L2 | D | 適合ケーブル外径 | 端子台 |
|---|---|---|---|---|---|
| THB402T-6P | 124 | 97 | 32 | φ7~φ13.5 | 6P |
| THB402T-3WP | 124 | 97 | 32 | φ7~φ13.5 | 3WP |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,388円 ( 1,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,105円 ( 2,316円 ) | 3日目 |
2,096円 ( 2,306円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,533円 ( 1,686円 ) | 2日目 |
分岐T型防水中継コネクタです。
【特長】
・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
・端子部は3P・6P・3WPの3タイプから選択可能。
・オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます。
【用途】
・ケーブルグランド部がT型で、ケーブルを分岐させたい時や、数珠つなぎに機器を接続する時などに便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
4.6通常価格(税別):490円~