エレクトロニクス部品技術窓口
直角L型防水中継コネクタです。【特長】・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。・端子部は3P・6Pの...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 定格電圧 | AC450V |
|---|---|
| 定格電流 | 24A |
| 適合電線 | より線0.5mm2~2.5mm2 |

使用ゴムブッシュ ケーブル外径φ7~9(直径7~9mm)/ φ9~13.5(直径9~13.5mm )

配線図(THB390L)

寸法図( THB390L )

端子台寸法図( THB390L )
| 型番 | L1 | L2 | D | 適合ケーブル外径 | 端子台 |
|---|---|---|---|---|---|
| THB390L-3P | 79 | 65 | 32 | φ7~φ13.5 | 3P |

使用ゴムブッシュ ケーブル外径φ7~9(直径7~9mm)/ φ9~13.5(直径9~13.5mm )

配線図(THB401L)

端子台寸法図( THB401L )

配線図( THB401L )
| 型番 | L1 | L2 | D | 適合ケーブル外径 | 端子台 |
|---|---|---|---|---|---|
| THB401L-6P | 122 | 65 | 32.2 | φ7~φ13.5 | 6P |
直角L型防水中継コネクタです。
【特長】
・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
・端子部は3P・6Pの2タイプから選択可能です。
・オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます。
【用途】
・ケーブルグランド部がL型でケーブルを90° 曲げたい時などに省スペース化を図れます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~