エレクトロニクス部品技術窓口
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。【特長】・結線方式がネジ式で、手...
詳細を確認
ネジ式の結線方式で、簡単に作業が可能。

THB390・400型 防水中継コネクタの構成内容。
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | 1 | PA66GF(UL94V-0) | ブラック |
| 2 | ケーブルグランド | 2 | PA66(φ7~φ13.5用)/PA6(φ8~φ17用) | ブラック |
| 3 | ガスケット | 2 | シリコンゴム | グリーン |
| 4 | ゴムブッシュ | 2 | TPE(φ7~φ13.5用)/NBR(φ8~φ17用) | グリーン/ブラック |
| 5 | 端子台 | 1 | PA66GF(UL94V-0) | ブラック/ブラウン |
| 6 | 端子ネジ | 6~12 | 鉄(M3マイナス) | 亜鉛メッキ |
| 定格電圧 | AC450V |
|---|---|
| 定格電流 | 24A |
| 適合電線 | より線0.5mm2~2.5mm2 |
定格・仕様(3P、4P、6P共通)
| 定格電圧 | AC250V |
|---|---|
| 定格電流 | 32A |
| 適合電線 | より線0.5mm2~4.0mm2 |
定格・仕様(2WP、3WP共通)
| 型番 | L | D | 適合ケーブル外径 | 端子台 |
|---|---|---|---|---|
| THB390-3P-13 | 90 | 32 | φ7~φ13.5 | 3P |
| THB400-N-13 | 134 | 32.2 | φ7~φ13.5 | 端子台無し |
| THB400-4P-13 | 134 | 32.2 | φ7~φ13.5 | 4P |
| THB400-6P-13 | 134 | 32.2 | φ7~φ13.5 | 6P |
| THB400-2WP-13 | 134 | 32.2 | φ7~φ13.5 | 2WP |
| THB400-3WP-13 | 134 | 32.2 | φ7~φ13.5 | 3WP |
| THB400-N-17 | 137 | 32.2 | φ8~φ17 | 端子台無し |
| THB400-4P-17 | 137 | 32.2 | φ8~φ17 | 4P |
| THB400-6P-17 | 137 | 32.2 | φ8~φ17 | 6P |

THB390の寸法図。
| 型番 | 適合ケーブル外径 | 端子台 |
|---|---|---|
| THB390-3P-13 | φ7~φ13.5 | 3P |

適合。
ケーブル外径: φ7~9(直径7~9mm)。

不適合。
ケーブル外径: φ9~13.5(直径9~13.5mm)。

THB400-13の寸法図。
| 型番 | 適合ケーブル外径 | 端子台 |
|---|---|---|
| THB400-N-13 | φ7~φ13.5 | 端子台無し |
| THB400-4P-13 | φ7~φ13.5 | 4P |
| THB400-6P-13 | φ7~φ13.5 | 6P |
| THB400-2WP-13 | φ7~φ13.5 | 2WP |
| THB400-3WP-13 | φ7~φ13.5 | 3WP |

適合。
ケーブル外径: φ7~9(直径7~9mm)。

不適合。
ケーブル外径: φ9~13.5(直径9~13.5mm)。

THB400-17の寸法図。
| 型番 | 適合ケーブル外径 | 端子台 |
|---|---|---|
| THB400-N-17 | φ8~φ17 | 端子台無し |
| THB400-4P-17 | φ8~φ17 | 4P |
| THB400-6P-17 | φ8~φ17 | 6P |

適合。
ケーブル外径: φ8~11(直径8~11mm)。

不適合。
ケーブル外径: φ11~17(直径11~17mm)。

3P 端子台の寸法図。

3P 端子台の配線図。

4P 端子台の寸法図。

4P 端子台の配線図。

コンパクトになる。

6P 端子台の寸法図。

6P 端子台の配線図。

2WP 端子台の寸法図。

2WP 端子台の配線図。

配線分岐。

3WP 端子台の寸法図。

3WP 端子台の配線図。

配線分岐。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,126円 ( 1,239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,348円 ( 2,583円 ) | 3日目 |
2,794円1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,475円885円 ( 974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,708円 ( 1,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,504円 ( 1,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,737円 ( 1,911円 ) | 3日目 |
860円 ( 946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,087円 ( 1,196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,446円 ( 1,591円 ) | 2日目 |
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。
【特長】
・結線方式がネジ式で、手軽に作業ができる防水コネクタです。
・ドライバーのみで取付可能なため、現場での配線作業が容易。
・端子部は3P、4P、6P、2WP、3WP、端子台無しの6タイプから選択可能です。
・オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます(一部の製品を除く)。
・保護等級 IP68相当で5bar/1h(水深50mに1時間試験クリア)。
・EN60529:1991+A1:2000、EN60998-1:2004、 EN60998-2-1:2004規格。
【用途】
・産業設備や工作機械の動力・センサーの中継や屋外用LED照明・地下配線など。
・防水を求められる条件での配線に最適。
・端子台無しのタイプはコネクタの保護などにご使用下さい。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~