エレクトロニクス部品技術窓口
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっているIP68防水中継コネクタです。コンパクトなサイ...
詳細を確認
プラグとソケットがセットになったタイプ。

THB387シリーズ プラグ式 防水中継コネクタの構成内容。
| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プラグ | 1 | PA66GF(UL94V-0)/TPE | ブラック/グリーン |
| 2 | ソケット | 1 | PA66GF(UL94V-0)/TPE | ブラック/グリーン |
| 3 | ケーブルグランド | 2 | PA66(UL94V-2) | ブラック |
| 4 | ゴムブッシュ | 2 | TPE | グリーン |
| - | 端子 | 6/8/10 | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
| - | 端子ネジ | 6/8/10 | 鉄 | 亜鉛メッキ |
PA66GF=「ポリアミド66グラスファイバー入り」の略称。
| 定格電圧 | AC450V |
|---|---|
| 定格電流 | 17.5A |
| 適合電線 | より線0.5mm2~2.5mm2 |
| 接触抵抗 | 5mΩ以下 |
| インパルス耐電圧 | 4kV |
| 挿抜回数 | 1000回 |
| 定格電圧 | AC450V |
|---|---|
| 定格電流 | 17.5A |
| 適合電線 | より線0.5mm2~1.5mm2 |
| 接触抵抗 | 5mΩ以下 |
| インパルス耐電圧 | 4kV |
| 挿抜回数 | 1000回 |

産業設備や工作機械の動力。

センサーの中継。

屋外用LED照明。

プラグ側(オス)。

THB387-3P。

THB387-4P。

THB387-5P。

ソケット側(メス)。

THB387-3P。

THB387-4P。

THB387-5P。

ネジを締め付けるだけで接続完了。

電線接続図。

THB387シリーズ プラグ式 防水中継コネクタの寸法図。
| 型番 | L | D | 適合ケーブルグランド | 端子台極数 |
|---|---|---|---|---|
| THB387-3P | 85 | 23 | φ7~φ12 | 3P |
| THB387-4P | 85 | 23 | φ7~φ12 | 4P |
| THB387-5P | 85 | 23 | φ7~φ12 | 5P |
接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっているIP68防水中継コネクタです。
コンパクトなサイズでスタイリッシュなデザインの丸形防水コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子極数は3P・4P・5Pが選択可能です。
産業設備や工作機械の動力・センサーの中継や屋外用LED照明・地下配線・船舶など、防水を求められる条件での配線にご利用下さい。
【定格・仕様】
定格電圧:最大AC500V
定格電流:最大17.5A
適合電線:3P・4P端子=より線0.5mm2~2.5mm2 5P端子=より線0.25mm2~1.5mm2
接触抵抗:5mΩ以下
インパルス耐電圧:4kV
挿抜回数:1000回
【スペック】
保護等級 : IP68 3bar/3h(水深30mに3時間相当の防水試験クリア)
使用温度範囲 : -40℃~+125℃
適合ケーブル径:φ7~φ12
EN61984に準拠
防水
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~