エレクトロニクス部品技術窓口
防水・防塵ケーブルグランドと端子台が一体化している端子台ボックス。【特長】・保護等級はIP65、ボック...
詳細を確認
端子台は3P・4P・6Pの3タイプから選ぶことができる。

TMC型 防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックスの構成内容。
| 定格電圧 | 250V |
|---|---|
| 定格電流 | 15A |
| 定格適合電線 | 1.25mm2 |
| 標準締付トルク | 0.5N・m |
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トップカバー | 1 | PBT(UL94V-0) | ライトグレー |
| 2 | ボディー | 1 | PBT(UL94V-0) | ライトグレー |
| 3 | キャップ | 2 | PBT(UL94V-0) | ライトグレー |
| 4 | ゴムブッシュ | 各2 計4 | EPDM | ブラック |
| 5 | ガスケット | 1 | ポリウレタン | ブラック |
| 6 | 導電板 | 3~6 | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
| 7 | 端子ビス | 3~6 | 鉄(M3) | ニッケルメッキ |
| 8 | カバー取付ビス | 4 | ステンレス(M3) | 無処理 |
| 色記号 | トップカバー | ボディー | キャップ |
|---|---|---|---|
| Gタイプ | ライトグレー | ライトグレー | ライトグレー |
| Bタイプ | ブラック | ブラック | ブラック |
| 型番 | L | W | H | 端子台極数 | 自重(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| TMC-3P□ | 65 | 33 | 24 | 3P | 52 |
| TMC-4P□ | 60 | 40 | 24 | 4P | 58 |
| TMC-6P□ | 70 | 50 | 24 | 6P | 73 |

TMC-3Pの寸法図。
| ゴムブッシュ内径 | 適合ケーブル外径 |
|---|---|
| φ5.0 | φ4~φ5 |
| φ7.4 | φ6~φ7 |

TMC-4Pの寸法図。
| ゴムブッシュ内径 | 適合ケーブル外径 |
|---|---|
| φ5.0 | φ4~φ5 |
| φ7.4 | φ6~φ7 |

TMC-6Pの寸法図。
| ゴムブッシュ内径 | 適合ケーブル外径 |
|---|---|
| φ5.0 | φ4~φ5 |
| φ7.4 | φ6~φ7 |

適合圧着端子の寸法図。
防水・防塵ケーブルグランドと端子台が一体化している端子台ボックス。
【特長】
・保護等級はIP65、ボックスの材質は耐油性に優れたPBT樹脂製です。
・端子台は3P・4P・6Pの3タイプが選択可能です。
・ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。
・ケーブル用ゴムブッシュはφ5、φ7.4の2種類が各2ヶ付属しています。
【用途】
・産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ
4.4通常価格(税別):2,047円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス
4.5通常価格(税別):1,749円~

タカチ電機工業
BCAS型防水・防塵プルボックス
4.4通常価格(税別):949円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(スクリュー止め式) KBOXDSシリーズ
3.4通常価格(税別):3,660円~

タカチ電機工業
BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス
4.5通常価格(税別):1,198円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,561円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス ケーブルクランプなしタイプ
4通常価格(税別):1,789円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
4.2通常価格(税別):1,744円~

東洋技研
中継 BOXTCシリーズ
5通常価格(税別):1,990円~