17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が240型番あります。

LCT型耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース

通常単価(税別)
1,0702,598
税込単価
1,1772,858
通常出荷日:2日目

ハンディタイプ機器を守る耐衝撃性プラボックス。【特長】・耐衝撃デザインのシリコンカバー付ハンドタイプケ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が240型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

耐衝撃デザインのシリコンカバー付ハンドタイプケース

計測器、検査器、通信機、医療機器などハンディタイプの機器を衝撃から保護。

計測器、検査器、通信機、医療機器などハンディタイプの機器を衝撃から保護。

LCT型耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケースの構成内容について

電池構造あり。

電池構造あり。

電池構造無。

電池構造無。

照番名称個数材質色/表面処理
1上カバー1難燃性ABS(UL94V-0)オフホワイト・ダークグレー/シボ
2下カバー1難燃性ABS(UL94V-0)オフホワイト・ダークグレー/シボ
3パネル1難燃性ABS(UL94V-0)オフホワイト・ダークグレー/シボ
4取付ビス4鉄(M2.6タッピング)ニッケルメッキ・三価黒クロメート
5電池蓋1難燃性ABS(UL94V-0)オフホワイト・ダークグレー/シボ
6電池端子/電池スナップ1set真ちゅう/真ちゅう・塩ビニッケルメッキ
7シリコンカバー1シリコンゴムオレンジ・グリーン・ネイビーブルー・ダークグレー・ライトグレー

この商品のケース電池構造について

電池構造 無 N

電池構造 無
N

単4×2本 F2

単4×2本
F2

単4×3本 F3

単4×3本
F3

単4×4本 F4

単4×4本
F4

単3×2本 M2

単3×2本
M2

単3×3本 M3

単3×3本
M3

単3×4本 M4

単3×4本
M4

006P×1 9V

006P×1
9V

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

塗装色

RoHS?最小発注数量
76
28
121.9
ダークグレー/ダークグレー
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/グリーン
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/ネイビーブルー
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/オレンジ
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/ダークグレー
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/グリーン
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/ネイビーブルー
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/オレンジ
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/ダークグレー
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/グリーン
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/ネイビーブルー
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/オレンジ
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/ダークグレー
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/グリーン
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/ネイビーブルー
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/オレンジ
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/ダークグレー
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/グリーン
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/ネイビーブルー
10
1個
76
28
121.9
ダークグレー/オレンジ
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/ダークグレー
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/グリーン
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/ネイビーブルー
10
1個
76
28
121.9
オフホワイト/オレンジ
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/ダークグレー
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/グリーン
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/ネイビーブルー
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/オレンジ
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/ダークグレー
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/グリーン
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/ネイビーブルー
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/オレンジ
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/ダークグレー
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/グリーン
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/ネイビーブルー
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/オレンジ
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/ダークグレー
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/グリーン
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/ネイビーブルー
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/オレンジ
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/ダークグレー
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/グリーン
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/ネイビーブルー
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/オレンジ
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/ダークグレー
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/グリーン
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/ネイビーブルー
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/オレンジ
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/ダークグレー
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/グリーン
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/ネイビーブルー
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/オレンジ
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/ダークグレー
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/グリーン
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/ネイビーブルー
10
1個
76
36.5
121.9
オフホワイト/オレンジ
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/ダークグレー
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/グリーン
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/ネイビーブルー
10
1個
76
36.5
121.9
ダークグレー/オレンジ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272
( 1,399 )
2日目
1,272
( 1,399 )
2日目
1,272
( 1,399 )
2日目
1,272
( 1,399 )
2日目
1,272
( 1,399 )
2日目
1,272
( 1,399 )
2日目
1,272
( 1,399 )
2日目
1,272
( 1,399 )
2日目
1,297
( 1,427 )
2日目
1,297
( 1,427 )
2日目
1,297
( 1,427 )
2日目
1,297
( 1,427 )
2日目
1,297
( 1,427 )
2日目
1,297
( 1,427 )
2日目
1,297
( 1,427 )
2日目
1,297
( 1,427 )
2日目
1,070
( 1,177 )
2日目
1,070
( 1,177 )
2日目
1,070
( 1,177 )
2日目
1,070
( 1,177 )
2日目
1,070
( 1,177 )
2日目
1,070
( 1,177 )
2日目
1,070
( 1,177 )
2日目
1,082
( 1,190 )
2日目
1,380
( 1,518 )
2日目
1,380
( 1,518 )
2日目
1,380
( 1,518 )
2日目
1,380
( 1,518 )
2日目
1,380
( 1,518 )
2日目
1,380
( 1,518 )
2日目
1,380
( 1,518 )
2日目
1,380
( 1,518 )
2日目
1,347
( 1,482 )
2日目
1,347
( 1,482 )
2日目
1,347
( 1,482 )
2日目
1,347
( 1,482 )
2日目
1,347
( 1,482 )
2日目
1,347
( 1,482 )
2日目
1,347
( 1,482 )
2日目
1,347
( 1,482 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
1,382
( 1,520 )
2日目
1,382
( 1,520 )
2日目
1,382
( 1,520 )
2日目
1,444
( 1,588 )
2日目
1,382
( 1,520 )
2日目
1,382
( 1,520 )
2日目
1,382
( 1,520 )
2日目
1,382
( 1,520 )
2日目
1,230
( 1,353 )
2日目
1,166
( 1,283 )
2日目
1,166
( 1,283 )
2日目
1,166
( 1,283 )
2日目

詳細情報

基本情報

ハンディタイプ機器を守る耐衝撃性プラボックス。
【特長】
・耐衝撃デザインのシリコンカバー付ハンドタイプケースです。
・落下などの衝撃から機器を保護します。
・+、-の電池マーク付きになっています。
・内部ケースの材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。
・電池構造は単3電池×2本、単3電池×3本、単3電池×4本、単4電池×2本、単4電池×3本、単4電池×4本、単4電池×6本、006P(9V)電池×1本、電池無しの9種類です。
【用途】
・計測器・検査器・通信機・医療機器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LCT型耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケースのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
機器のリモコンケースとして
4
満足度:4.0
タカチ電機工業の製品をよく使用するので、信頼性もあるためその中から選びました。カタログを見て大きさがちょうどよかったので...もっと読む
1人が参考にしています。
ハンディタイプの機器に利用
4
満足度:4.0
バッテリーがおさまる寸法でしたので選定しました。ケースには表示を付けたりする加工を施しています。機器を持ち歩いて使用する...もっと読む
0人が参考にしています。
手元コントローラ用
4
満足度:4.0
手元コントローラ用の筐体として使用しました。ぶら下げて使うので、周辺にぶつかることが多く、シリコンカバーがとても有効でし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LCT型耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース
LCS型シリコンカバー付プラスチックケース
CSS型シリコンカバー付プラスチックケース
TWS型シリコンプロテクター付プラスチックケース
KW型プラスチックケース
PB型透明プラスチックケース
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格1,070-971 -410 -956 -13984 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング