17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

防水中継ボックス THA209シリーズ

通常単価(税別)
2,0414,005特別価格
税込単価
2,2454,406特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ケーブルグランドとボディーが一体構造で内部に端子台が入る防水中継ボックスです。【特長】・3分岐タイプと...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

防水使用でケーブルグランドとボディーが一体になったボックス

結線方式にネジ式を採用。

結線方式にネジ式を採用。

THA209 型防水中継ボックスの構成内容

THA209 型防水中継ボックスの構成内容。

THA209 型防水中継ボックスの構成内容。

端子台結線方法。

端子台結線方法。

照番名称個数材質色/表面処理
1ボディー1PA66(UL94V-2)ブラック
2カバー1PA66/SEBSブラック/グリーン
3ロックナット3~4PA66FV(UL94V-0)ブラック
4ゴムブッシュ3~4TPEグリーン
5端子台取付板※1PA66ブラック
6端子基台1PA66GF(UL94V-0)ブラウン
端子ネジ6~16鉄(M3,M3.5)亜鉛メッキ
7カバー取付ビス4ステンレス無処理

※3WPと4WPの端子台に端子取付板は付属しません。

この商品の機種内容

型番WDH端子台分岐数適合ケーブル外径
THA209A-3P12065283P3φ7~φ13.5
THA209B-3P12065283P4φ7~φ13.5
THA209A-5P12065285P3φ7~φ13.5
THA209B-5P12065285P4φ7~φ13.5
THA209A-8P12065288P3φ7~φ13.5
THA209B-8P12065288P4φ7~φ13.5
THA209A-3WP12065283WP3φ7~φ13.5
THA209B-3WP12065283WP4φ7~φ13.5
THA209A-4WP12065284WP3φ7~φ13.5
THA209B-4WP12065284WP4φ7~φ13.5
THA209A-3LP12065283LP3φ7~φ13.5
THA209B-3LP12065283LP4φ7~φ13.5

この商品の外観図と寸法

THA209A(3分岐型)の寸法図。

THA209A(3分岐型)の寸法図。

THA209B(4分岐型)の寸法図。

THA209B(4分岐型)の寸法図。

使用ゴムブッシュについて

使用可能。

使用可能。
ケーブル外径
φ7~φ9(直径7~9mm)

使用不可。

使用不可。
ケーブル外径
φ9~φ13.5(直径9~13.5mm)

※ゴムブッシュを分割することで適合ケーブル径を変えることができます。

この商品の端子台詳細図

THA209A-3P/ THA209B-3P

THA209A-3P/ THA209B-3Pの寸法図。

THA209A-3P/ THA209B-3Pの寸法図。

配線図。

配線図。

定格AC450V 24A
適合電線より線 0.5㎟~ 2.5 ㎟
端子台ネジM3 マイナス

3P端子台。

THA209A-5P/ THA209B-5Pの端子台詳細図

THA209A-3P/ THA209B-3Pの寸法図。

THA209A-3P/ THA209B-3Pの寸法図。

配線図。

配線図。

定格AC450V 24A
適合電線より線 0.5㎟~ 2.5㎟
端子台ネジM3 マイナス

5P端子台。

THA209A-8P/ THA209B-8Pの端子台詳細図

THA209A-8P/ THA209A-8Pの寸法図。

THA209A-8P/ THA209A-8Pの寸法図。

配線図。

配線図。

定格AC450V 24A
適合電線より線 0.5㎟~ 2.5 ㎟
端子台ネジM3 マイナス

8P端子台。

8Pの端子台は3Pと5Pの端子台を組み合わせたもの。

THA209A-3WP/ THA209B-3WPの端子台詳細図

THA209A-3WP/ THA209B-3WPの寸法図。

THA209A-3WP/ THA209B-3WPの寸法図。

配線図。

配線図。

定格AC450V 32A
適合電線最大 4.0㎟(より線)
端子台ネジM3 マイナス

3WP端子台。

THA209A-4WP/ THA209B-4WPの端子台詳細図

THA209A-4WP/ THA209B-4WPの寸法図。

THA209A-4WP/ THA209B-4WPの寸法図。

配線図。

配線図。

定格AC450V 32A
適合電線最大 4.0㎟(より線)
端子台ネジM3 マイナス

4WP端子台。

2極が4つに分かれている。(各々がコモンになっている。)

THA209A-3LP/ THA209B-3LPの端子台詳細図

THA209A-3LP/ THA209B-3LPの寸法図。

THA209A-3LP/ THA209B-3LPの寸法図。

配線図。

配線図。

定格AC450V 41A
適合電線最大 6.0m㎡(より線)
端子台ネジM3.5 プラス

3LP端子台。

最大6.0mm2の電線が接続可能。複数の電線を分岐させることができる。

型番リスト

表示件数

端子台有無

端子台

分岐数

極数

(極)

RoHS?最小発注数量
端子台有り
3LP
3
3
10
1個
端子台有り
3P
3
3
10
1個
端子台有り
3WP
3
3
10
1個
端子台有り
4WP
3
4
10
1個
端子台有り
5P
3
5
10
1個
端子台有り
8P
3
8
10
1個
端子台無し
端子台無し
3
端子台なし
10
1個
端子台有り
3LP
4
3
10
1個
端子台有り
3P
4
3
10
1個
端子台有り
3WP
4
3
10
1個
端子台有り
4WP
4
4
10
1個
端子台有り
5P
4
5
10
1個
端子台有り
8P
4
8
10
1個
端子台無し
端子台無し
4
端子台なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,748
( 3,023 )
2日目
2,513
( 2,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,636
( 2,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,005
( 4,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,556
( 2,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,109
( 3,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,203
( 2,423 )
2日目
3,302
( 3,632 )
2日目
3,000900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,328
( 3,661 )
2日目
3,139
( 3,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,288
( 3,617 )
2日目
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,041
( 2,245 )
2日目

詳細情報

基本情報

ケーブルグランドとボディーが一体構造で内部に端子台が入る防水中継ボックスです。
【特長】
・3分岐タイプと4分岐タイプがあります。
・端子台の結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
・端子部は3P、5P、8P、3WP、4WP、3LPの6タイプから選択可能です。
・保護等級 IP68相当(水深5mに3時間の防水試験クリア)。
・オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます。
・温度範囲-40~+125℃、EN60529:1991+A1:2000、EN60998-1:2004。
【用途】
・産業設備や工作機械の動力・センサーの中継や屋外用LED照明・地下配線など。
・防水を求められる条件での配線に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水中継ボックス THA209シリーズのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
改良工事の際に使用しました
5
満足度:5.0
当社で納めた製品の改良工事の際に使用しました。製品の改良にあたり、濡れた床上での配線の中継が必要となったので、防塵、防水...もっと読む
0人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
思ったより内部の容積が狭く、各心線ごとに出代を調整したほうが良いです。
0人が参考にしています。
通信ケーブル分配
5
満足度:5.0
防水型なのに組み付けが簡単で、配線も簡易的です。 通信などでケーブルを分配する場合は、とてもおすすめです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水中継ボックス THA209シリーズ
防水中継端子ボックス(雌ねじタイプ)
中継 BOXTH-1□□シリーズ
中継 BOXTH-2□□シリーズ
中継 BOXTM-80□シリーズ
中継 BOXTM-100□シリーズ
メーカータカチ電機工業KASUGA東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格2,041-1,6122,3302,900 -2,6202,630 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法W 横(幅)12085119134105120
外形寸法H 縦(高さ)285078869090
外形寸法D 奥行(厚み)6538.5115.6149.65344.5
よく一緒に購入される商品

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト