17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SDHCカードClass10UHS-I400x(Premium)
  • TS8GSDU1
  • TS16GSDU1
  • TS32GSDU1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SDHCカードClass10UHS-I400x(Premium)

販売終了

型番

TS8GSDU1

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フルHD動画をスムーズに記録できるSDカード。
【特長】
・デジタルカメラでの快適な連写を実現し、驚きのパフォーマンスを発揮。
・スピードクラスはClass10-SD3.01規格に準拠。
・エラーを検出して訂正するECC、RecoveRx画像復旧ソフトウェアを搭載。
【用途】
・HD画質で撮影、録画する時に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
[SDカード] SDカード
容量
8GB
メモリカード規格
SDHC
SDスピードクラス
10
UHSスピードクラス
U1
RoHS?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト