エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DDR3-1333 SO-DIMM

通常単価(税別)
16,4894,946
税込単価
18,1385,441
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

厳しい環境下で全数検査された互換性と信頼性の高いメモリモジュール。【特長】・メジャーブランドのDRAM...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

TS512MSK64W3N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TS512MSK64W3Nの仕様・寸法情報

容量
[4GB以上] 4GB
FSB(ベースクロック)
1333MHz以上
メモリモジュール規格
SO-DIMM
使用メモリ種類
[DDR3-SDRAM] DDR3-SDRAM
ピン数(ピン)
204
RoHS?
10

商品情報

204pin DDR3L 1333 SO-DIMM

・DRAM:256Mx8 ・内容:4GB DDR3L 1333 SO-DIMM 2Rx8 ※画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。
  • DRAM:256Mx8
  • 内容:4GB DDR3L 1333 SO-DIMM 2Rx8
  • ※ 画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
TS512MSK64W3N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,4894,946
( 5,441 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

厳しい環境下で全数検査された互換性と信頼性の高いメモリモジュール。
【特長】
・メジャーブランドのDRAMを搭載した、高品質メモリモジュール
・わずか1.35Vの電圧で動作し、発熱を低減(対応機器上)
・コンパクトな低消費電力のmini-ITXシステムやスリムで電力効率の高いノートブックの消費電力を削減
【用途】
・組込パソコンだけでなくオフィスパソコンへも最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • DDR3-1600 SO-DIMM 8GB 画像

    トランセンド

    DDR3-1600 SO-DIMM 8GB

    204pin SO-DIMM/DDR3L-1600/PC3-12800/ノートPC用メモリです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DDR3-1333 SO-DIMMの型番TS512MSK64W3Nのページです。 型番TS512MSK64W3Nに関する仕様情報を記載しております。
DDR3-1333 SO-DIMMのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製品の産業用PCに組み込んで容量アップのために使用
4
満足度:4.0
自社製品の産業用PCに組み込んで容量アップのために使用しています。元々PCに付属していたメーカーのメモリは入手性が悪かっ...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DDR3-1333 SO-DIMM
DDR3-1600 SO-DIMM 8GB
4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8
メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB
メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB
メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM
メーカートランセンドトランセンドトランセンドバッファローバッファローバッファロー
通常価格16,4899,60016,47315,47010,7907,150
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
容量4GB8GB4GB4GB4GB2GB
FSB(ベースクロック)1333MHz以上1333MHz以上800MHz以上~1333MHz未満2400MHz1600MHz1600MHz
メモリモジュール規格SO-DIMMSO-DIMMSO-DIMMDIMMDIMMSO-DIMM
使用メモリ種類DDR3-SDRAMDDR3-SDRAMDDR3-SDRAMDDR4-SDRAMDDR3-SDRAMDDR3-SDRAM
ピン数(ピン)204204204260240204

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メモリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト