17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

分割CT WCTF-100/200/400/600シリーズ

通常単価(税別)
5,0389,623
税込単価
5,54210,585
通常出荷日:9日目

1次側交流大電流をWPCの入力可能とする分割CT。【特長】・結線をはずさずに取り付けが可能。・盤内のわ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

結線を外さずに取り付けができる分割CT

分割CT:関連画像

WCTF-100/200/400/600

分割CT:関連画像

外形寸法図

形式 A B C D E
WCTF-100A-K 45.9 30.5 38.4 14.5 55.2
WCTF-200A-K 52.5 35.5 56.9 24.0 76.2
WCTF-400A-K 53.5 35.5 74.5 35.5 92.95
WCTF-600A-K

 

(単位:mm)

 

型式一覧

分割CT:関連画像

製品仕様

定格一次電流

  • WCTF-100A 100A
  • WCTF-200A 200A
  • WCTF-400A 400A
  • WCTF-600A 600A

定格周波数

  • 50/60Hz

最大許容電流

  • WCTF-100A 200% 連続
  • WCTF-200A 150% 連続
  • WCTF-400A 125% 連続
  • WCTF-600A 130% 連続

比誤差

  • ±1%(定格100%)
  • ±1.2%(定格10%)

最高電圧

  • 低圧用 600V 以下(被覆電線)
  • 裸線の場合はAC300V 以下

耐電圧

  • 出力端子と外装ケース間 AC2,200V 1分間

絶縁抵抗

  • 出力端子と外装ケース間 500V メガにて100MΩ以上

出力保護

  • 7.5V クランプ素子

質量

  • WCTF-100A 約85g
  • WCTF-200A 約190g
  • WCTF-400A 約310g
  • WCTF-600A 約360g

出力リード

  • WCTF-□□□A‒K のみケーブル付属(WCTF-TC-00)

使用温度範囲

  • -20~+55℃、80%RH以下・結露のないこと

出力端子

  • M3 取付ネジ(締付トルク 5.0 ~6.0kgf・cm)

取付方法

  • 屋内組み込み、固定は結束バンドなど

付属品

分割CT:関連画像

付属ケーブル(WCTF-TC-00)

WCTF‒□□□A‒K用 CT取り出しケーブル(単位:mm)

ケーブル長:90mm

※WCTF‒□□□A‒K 1台に対し、本ケーブルを1本追加して出荷致します。

型番リスト

表示件数

対応機種

分類

最小発注数量
WPC/WTM
定格1次電流100A用
1個
WLD
定格1次電流100A用
1個
WPC/WTM
定格1次電流200A用
1個
WLD
定格1次電流200A用
1個
WPC/WTM
定格1次電流400A用
1個
WLD
定格1次電流400A用
1個
WPC/WTM
定格1次電流600A用
1個
WLD
定格1次電流600A用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,038
( 5,542 )
9日目
5,038
( 5,542 )
9日目
6,855
( 7,541 )
9日目
6,855
( 7,541 )
9日目
8,701
( 9,571 )
9日目
8,701
( 9,571 )
9日目
9,623
( 10,585 )
9日目
9,623
( 10,585 )
9日目

詳細情報

基本情報

1次側交流大電流をWPCの入力可能とする分割CT。
【特長】
・結線をはずさずに取り付けが可能。
・盤内のわずかなスペースにも設置できる。
・新設・既設にかかわらず、大幅な工数削減を可能に。
・活線取付が可能な分割形。
・ワンタッチ取付け可能。
・2次側開放時の保護回路を内蔵。
【用途】
・WPCと組み合わせて使用する専用タイプの分割CT。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分割CT WCTF-100/200/400/600シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分割CT WCTF-100/200/400/600シリーズ
小形分割CTL-10
CT延長ケーブル
CT接続ケーブル
タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品
取付用マグネット WMS-MG-01
メーカー渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業オムロン渡辺電機工業
通常価格5,038-6,681 -3,3005,1891,697 -4,718
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト