17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

小形分割CTL-10

通常単価(税別)
6,68110,237特別価格
税込単価
7,34911,261特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

渡辺電機工業製計測器と組合せて使用する、小型分割CT。【特長】・結線をはずさず取り付けが可能な小形分割...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

入力信号AC5/30/50A(接続機器による)
許容差定格の100%時:±1.5%以下 定格の5%時:±2%以下
耐電圧AC1,000V
質量(重量)約45g
外形寸法
(HWD)
38.5×26×25mm φ10(内径10mm)
使用温湿度-20~+55℃ 80%RH以下
型式

型式

外形図

本体 ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6(日圧) リセプタクルハウジング:SMR-02V(日圧)

本体
ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6(日圧)
リセプタクルハウジング:SMR-02V(日圧)

付属ケーブル(形式コード:L0/L2/L3) Aの寸法 L0:900mm、L2:1,900mm、L3:2,900mm

付属ケーブル(形式コード:L0/L2/L3)
Aの寸法
L0:900mm、L2:1,900mm、L3:2,900mm

 

(単位:mm)

 

型番リスト

表示件数

対応機種

分類

最小発注数量
WTM-P□、WPC、WMS
付属ケーブルなし
1個
WLD
付属ケーブル90cm
1個
WLD
付属ケーブル190cm
1個
WLD
付属ケーブル290cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9501,737
( 1,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,681
( 7,349 )
9日目
7,540
( 8,294 )
9日目
10,237
( 11,261 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

渡辺電機工業製計測器と組合せて使用する、小型分割CT。
【特長】
・結線をはずさず取り付けが可能な小形分割CT。
・新設・既設にかかわらず、大幅な工数削減を可能。
・活線取付が可能な分割形。
・ワンタッチ取り付け可能。
・2次側開放時の保護回路を内蔵。
・盤内のわずかなスペースにも設置可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形分割CTL-10のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社の計測器と組合せて使用できますか?
A
本製品は渡辺電機工業製の計測器専用品になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形分割CTL-10
分割CT WCTF-100/200/400/600シリーズ
CT延長ケーブル
タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品
CT接続ケーブル
取付用マグネット WMS-MG-01
メーカー渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業オムロン渡辺電機工業渡辺電機工業
通常価格6,681-5,038 -3,3001,697 -5,1894,718
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト