17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が108型番あります。

電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力マルチメータ(SDカード対応)

未確定:候補が108型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

48mm×96mmの標準DINサイズの電力計の特長

正面図(SD)

正面図(SD)

正面図(標準、RS-485)

正面図(標準、RS-485)

項目定格測定範囲表示許容差
有効電力
(無効電力)
単相2線V×A電力定格の±144%受電:0~999.99kW
送電:-0~-199.99kW
±1.0%fs
単相3線V×A×2
三相3線V×A×√3
有効電力量
(無効電力量)
0~999,999,999.999kWh(kVarh)定格内で積算
※オーバーフロー時は再度0から積算
1:0~999.999kWh(受電)
0~-199.999kWh(送電)
2:0~999.999MWh(受電)
0~-199.999MWh(送電)
3:0~999,999MWh(受電)
0~-199,999MWh(送電)
±1.0%fs
電流AC5/50/100/200/400/600A定格の0~120%ローカット設定0~9.999A(定格5A)
0~99.99A(定格50A)
0~999.9A(定格100/200/400/600A)
±1.0%fs
電圧単相2線AC220V定格の10~120%
※10%未満は0
999.9V±1.0%fs
単相3線AC110V(1-2間220V)
三相3線AC220V
力率-0.000~1.000~+0.000-0.000~1.000~+0.0000.000~1.000 cosθ±2.0%fs
周波数44.2~65.8Hz44.2~65.8Hzなし±1.0%fs
パルスON時間積算0~999,999カウント0~999,999カウント0~999,999h-
パルスカウント積算0~999,999,999,999カウント0~999,999,999,999カウント0~999,999,999(係数0.0001~100.000)-

製品スペック

入力信号電力×1回路 交流電圧・・・110V/220V 交流電流・・・5A/50A/100A/200A/400A/600A(専用CT)
出力信号なし
測定回路単相2線/単相3線/三相3線
測定要素有効電力/無効電力/有効電力量/無効電力量/電流/電圧/力率/周波数
電源AC100~240V
許容差有効電力:±1.0%fs
耐電圧AC2000V
質量(重量)約250g
適合規格EN61326-1 EN61010-1
外形寸法(HWD)48×96×85.9mm
使用温湿度-5~+55℃ 90%RH以下
パネル寸法(HW)48×96mm

開発秘話

 

弊社が得意とするデジタルパネルメータに電力計測用が加わりました。
現在値の表示だけでなく、各種付加機能により外部へのデータ出力や
SDカードでのロギング等、様々な構成・用途にお応えします。

型番リスト

表示件数

入力 電流

(mA)

試験成績書

相線区分

装備

最小発注数量
5000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
5000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
5000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
5000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
5000
なし
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
5000
付き
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
50000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
50000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
50000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
50000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
50000
なし
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
50000
付き
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
100000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
100000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
100000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
100000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
100000
なし
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
100000
付き
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
200000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
200000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
200000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
200000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
200000
なし
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
200000
付き
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
400000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
400000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
400000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
400000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
400000
なし
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
400000
付き
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
600000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
600000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
600000
なし
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
600000
付き
単相2線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
600000
なし
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
600000
付き
単相2線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
5000
なし
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
5000
付き
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
5000
なし
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
5000
付き
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
5000
なし
単相3線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
5000
付き
単相3線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
50000
なし
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
50000
付き
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
50000
なし
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
50000
付き
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
50000
なし
単相3線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
50000
付き
単相3線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
100000
なし
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
100000
付き
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
100000
なし
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
100000
付き
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
100000
なし
単相3線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
100000
付き
単相3線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
200000
なし
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
200000
付き
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 警報出力(HI・LO)
1個
200000
なし
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
200000
付き
単相3線
パルス入力 パルス積算警報 電力量パルス(受電・送電)
1個
200000
なし
単相3線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
200000
付き
単相3線
警報出力(HI・LO) 電力量パルス(受電・送電)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目
32,537
( 35,791 )
19日目
33,446
( 36,791 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・48mm×96mmのDINサイズパネル。
・電力計測精度±1.0%fsを確保。
・日本語表記のスイッチ類で操作性アップ。
・無償のデータ管理ツール「SDビューア」に対応。(SDモデルのみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力マルチメータ(SDカード対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QCTは何Aまで対応していますか?
A
600Aまで対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力マルチメータ(SDカード対応)
電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力計
A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ
デジタルパネルメータ AP-501Bシリーズ
AM-215B デジタルメータリレー (24×48mm)
高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用
メーカー渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業
通常価格32,537-22,202 -14,541 -5,366 -19,769 -20,451 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜
入力種電圧 / 電流電圧 / 電流電圧電圧電圧 / 電流-
取付方法盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付
パネルカット寸法92×4592×4545×22.292×4545×22.292×45
電源電圧AC100~240VAC100~240VDC5~24VDC5VDC24VAC100~240V
表示桁数6桁6桁5桁5桁4桁5桁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト