エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

CT延長ケーブル

型番:

CTL-EN-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTL-EN-03の仕様・寸法情報

対応機種
WTM, WPC
分類
ケーブル長3m
備考
CT接続ケーブルと組み合わせて11mまで延長可能
-
-

商品情報

外形図

外観

外観

外形図

外形図

CT延長ケーブルの特長・仕様

本体とCTの接続ケーブルを延長する際に使用する延長ケーブル。
ケーブルの両端はコネクタとなっており、ワンタッチで接続することができる。
型式:CTL-EN-03。
ケーブル長:3m。
接続:コネクタ接続。
接続本数:最大3本。※CT接続ケーブルと組合わせて11mまで延長可能。
対応機種:WTM、WPC、WMS。

型番リスト

表示件数
型番
CTL-EN-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
9日目

詳細情報

基本情報

CT延長ケーブル。
【特長】
・ケーブル長は3mで最大3本まで連結が可能。
・ケーブルの両端はコネクタとなっており、ワンタッチで接続することができる。
・型番:CTL-EN-03。
・ケーブル長:3m。
・接続:コネクタ接続。
【用途】
・計測機器とCT接続ケーブル(CTL-BUN-2P)の間に接続する延長ケーブル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CT延長ケーブルの型番CTL-EN-03のページです。 型番CTL-EN-03に関する仕様情報を記載しております。
CT延長ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CT延長ケーブル
CT接続ケーブル
取付用マグネット WMS-MG-01
分割CT WCTF-100/200/400/600シリーズ
タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品
小形分割CTL-10
メーカー渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業オムロン渡辺電機工業
通常価格3,3005,1894,7185,038 -1,697 -6,681 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜
対応機種WTM, WPCWTM, WPCWPC, WMS-PE1N---
分類ケーブル長3mケーブル長2m2個/1セット---
備考CT接続ケーブルと組み合わせて11mまで延長可能-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト