エレクトロニクス部品技術窓口
二線式スケーリングメータ AL-213。【特長】・DC4~20mA入力、スケーリング(任意)表示・48...
詳細を確認
24mm×48mmの小型DINサイズパネル。
電源不要。計装信号DC4~20mAで駆動。

直流電圧測定。
測定範囲:4~20mA。
最大許容入力:±50mA。
確度:±(0.1%fs+1digit)。
適合リード線:単線22~16AWG。

| 番号 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | HI | 入力端子(+) |
| 2 | LO | 入力端子(-) |
| 3 | E | アース端子 |
| 入力信号 | DC4~20mA |
|---|---|
| 出力信号 | なし |
| 電源 | 入力電流(4~20mA)で動作 |
| 許容差 | ±0.2rdg+2digit |
| 質量(重量) | 約30g |
| 適合規格 | EN61000-6-2 |
| 外形寸法 (HWD) | 24×48×40mm |
| 使用温湿度 | 0~+50℃ 35~85%RH |
| パネル寸法 (HW) | 24×48mm |
| 表示桁数 | 3+1/2桁 |
センサ出力のみで表示させることができればお客様にとって電源を用意する必要がない画期的な製品を開発しました。
二線式スケーリングメータ AL-213。
【特長】
・DC4~20mA入力、スケーリング(任意)表示
・48mm(W)×24mm(H)の小型DINケース
・電源不要
【用途】
・各種センサ出力をうけて任意表示
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A7000シリーズ
0通常価格(税別):21,618円~

渡辺電機工業
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
4.8通常価格(税別):9,187円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A8000シリーズ
5通常価格(税別):14,632円~

オムロン
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
4.5通常価格(税別):34,842円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A9000シリーズ
4通常価格(税別):19,768円~

オムロン
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
0通常価格(税別):42,444円~

マザーツール
直流電圧計デジタルパネルメータモジュール
0通常価格(税別):4,889円~

オムロン
タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品
0通常価格(税別):1,697円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~