エレクトロニクス部品技術窓口
直流電圧測定用表示器。【特長】・表示は3 1/2桁を用意。・LED(赤)文字高14.2mm。・ホールド...
詳細を確認


| 入力信号 | 直流電圧 |
|---|---|
| 出力信号 | なし |
| 電源 | DC5V |
| 許容差 | ±0.1%rdg±1digit |
| 質量(重量) | 約20g |
| 外形寸法 (HWD) |
24×48×27mm |
| 使用温湿度 | 0~+50℃ 35~85%RH |
| 表示桁数 | 3+1/2桁 |
直流電圧測定
| コード | 測定範囲 | 分解能 | 入力抵抗 | 最大許容入力 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ±199.9mV | 100μV | 100MΩ以上 | ±100V | ±(0.1%rdg+1digit) |
| 12 | ±1.999V | 1mV |

| 番号 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | INPUT(+) | 入力端子(+) |
| 2 | INPUT(-) | 入力端子(-) |
| 3 | D.P 101 | 小数点設定端子 |
| 4 | D.P 102 | |
| 5 | D.P 103 | |
| 6 | POWER | 電源端子(-) |
| 7 | POWER | 電源端子(+) |
| 8 | COM | 共通端子 |
| 9 | ホールド | ホールド端子 |
通常DPMは盤面に取り付けることが前提で開発されたがAH-331シリーズは基盤に取り付けられるようモジュールタイプにて販売。
直流電圧測定用表示器。
【特長】
・表示は3 1/2桁を用意。
・LED(赤)文字高14.2mm。
・ホールド機能付。
・電源電圧DC5V±5%。
・機器組み込みに最適なモジュールタイプ。
・質量:約20g。
・外形寸法:H29.5×W65×D18.2mm。
【用途】
・ユーザ様にて機器組み込みによる電圧表示器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A9000シリーズ
4通常価格(税別):19,768円~

AUTONICS(オートニクス)
マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)
4通常価格(税別):9,590円~

渡辺電機工業
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
4.8通常価格(税別):9,187円~

オムロン
小型デジタルパネルメータ K3GN
4通常価格(税別):25,724円~

AUTONICS(オートニクス)
マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)
0通常価格(税別):9,990円

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~