17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

デジタルパネルメータ A9000シリーズ

通常単価(税別)
19,76829,428
税込単価
21,74532,371

デジタルパネルメータ A9000シリーズ。【特長】・直流電圧/電流、交流電圧/電流、温度、プロセス各種...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

デジタルパネルメータ A9000シリーズの外観・特長

外観

48×96mmのスタンダードDINサイズパネル。
入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能。
任意の値でスケーリング設定が可能。

デジタルパネルメータ A9000シリーズの外形図

外形図

デジタルパネルメータ A9000シリーズの型式

型式

型式

製品仕様

入力信号直流電圧
出力信号※型式により仕様が変わります。
BCD出力×1点
TTL
オープンコレクタ・・・DC30V 10mA
電源AC100~240V
DC5V
DC12~24V
許容差±0.1%rdg+2digit
耐電圧AC電源:AC1500V
DC電源:DC500V
質量(重量)AC電源:約160g
DC電源:約150g
外形寸法
(HWD)
48×96×75mm
使用温湿度0~+50℃
35~85%RH
パネル寸法
(HW)
48×96mm
表示桁数4+1/2桁

開発秘話

 

直流・交流入力のスタンダードサイズ表示器で桁数が多く、スケーリング可能な機種の開発を行ないました。単純な表示希望されるお客様の要望に答えることが可能な製品です。

詳細情報

基本情報

デジタルパネルメータ A9000シリーズ。
【特長】
・直流電圧/電流、交流電圧/電流、温度、プロセス各種信号(選択)に対応した表示器。
・48mm×96mmのスタンダードDINサイズパネル。
・任意の値でスケーリング設定可能。
・直流、交流表示は4+1/2桁まで表示可能。
・スタンダードDINサイズ、低価格の普及型。
【用途】
・各種測定信号表示。BCD出力によるデータ管理に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト