エレクトロニクス部品技術窓口
デジタルパネルメータ A8000シリーズ。【特長】・直流電圧/電流、交流電圧/電流、温度、プロセス各種...
詳細を確認
24×48mmの小型DINサイズパネル。
小型サイズで4+1/2桁まで表示。
入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能。


| 入力信号 | 直流電圧 |
|---|---|
| 出力信号 | ※型式により仕様が変わります。 ・BCD出力×1点 TTL オープンコレクタ・・・DC30V 10mA |
| 電源 | DC5V DC12~24V |
| 許容差 | ±0.1%fs+2digit |
| 耐電圧 | DC500V |
| 質量(重量) | 約70g |
| 外形寸法 (HWD) |
24×48×85.5mm |
| 使用温湿度 | 0~+50℃ 35~85%RH |
| パネル寸法 (HW) |
24×48mm |
| 表示桁数 | 4+1/2桁 |
直流・交流入力の小型表示器で桁数が多く、スケーリング可能な機種の開発を行ないました。
また、数量が見込まれる温度入力もバリエーションに加え、BCD出力によるデータ管理も可能となりました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,941円 ( 19,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,023円 ( 24,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,424円 ( 23,566円 ) | 19日目 |
14,632円 ( 16,095円 ) | 19日目 |
19,950円 ( 21,945円 ) | 19日目 |
19,950円 ( 21,945円 ) | 19日目 |
17,941円 ( 19,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,950円 ( 21,945円 ) | 19日目 |
19,950円 ( 21,945円 ) | 19日目 |
20,144円 ( 22,158円 ) | 19日目 |
20,144円 ( 22,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,145円 ( 22,160円 ) | 19日目 |
20,145円 ( 22,160円 ) | 19日目 |
20,145円 ( 22,160円 ) | 19日目 |
20,145円 ( 22,160円 ) | 19日目 |
20,144円 ( 22,158円 ) | 19日目 |
17,941円 ( 19,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,424円 ( 23,566円 ) | 19日目 |
22,023円14,314円 ( 15,745円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,941円 ( 19,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,950円 ( 21,945円 ) | 19日目 |
22,023円 ( 24,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,941円 ( 19,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,950円 ( 21,945円 ) | 19日目 |
19,950円 ( 21,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
デジタルパネルメータ A8000シリーズ。
【特長】
・直流電圧/電流、交流電圧/電流、温度、プロセス各種信号(選択)に対応した表示器。
・24mm×48mmの小型DINサイズパネル。
・直流、交流信号はスケーリング表示可能(SWありの場合)。
・小型サイズで4+1/2桁まで表示可能。
・入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能。
【用途】
・各種測定信号表示。BCD出力によるデータ管理に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

渡辺電機工業
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
4.8通常価格(税別):9,187円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A9000シリーズ
4通常価格(税別):19,768円~

オムロン
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
4.5通常価格(税別):34,842円~

AUTONICS(オートニクス)
マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)
4通常価格(税別):9,590円~

AUTONICS(オートニクス)
コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)
0通常価格(税別):16,610円

AUTONICS(オートニクス)
マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)
0通常価格(税別):9,990円

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~