17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デジタルパネルメータ A7000シリーズ

通常単価(税別)
21,61841,501特別価格
税込単価
23,78045,651特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

デジタルスケーリングパネルメータ A7000シリーズ。【特長】・A6000シリーズの機能継承とサイズダ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が104型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

デジタルスケーリングパネルメータ A7000シリーズの外観・特長

A7000シリーズ:関連画像

36×72mmの中型DINサイズパネル。
ディスプレイはシングル表示・マルチ表示の選択が可能。
2色発光LEDで視覚的に警報状態を把握。
入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能。
用途に合わせて入力・出力・電源仕様を選択。

デジタルスケーリングパネルメータ A7000シリーズの外形図

A7000シリーズ:関連画像

デジタルスケーリングパネルメータ A7000シリーズの型式

A7000シリーズ:関連画像

製品仕様

入力信号 直流電圧
出力信号 ※型式により仕様が変わります。
・比較出力×5点(HH/HI/GO/LO/LL)
リレー接点出力・・・AC125V 0.3A/DC30V 1A
フォトカプラ・・・DC30V 50mA
・アナログ出力×1点
直流電圧/直流電流
・BCD出力×1点
TTL
オープンコレクタ・・・DC30V 10mA
・通信出力×1点
RS-232C/RS-485
通信 RS-232C
RS-485
電源 AC100~240V
DC12~48V
許容差 ±0.03%rdg+1digit~0.1%rdg+2digit
耐電圧 AC電源:AC2000V
DC電源:DC500V
質量(重量) 約160g
外形寸法
(HWD)
36×72×118mm
使用温湿度 0~+50℃
35~85%RH
パネル寸法
(HW)
36×72mm
表示桁数 4桁

開発秘話

 

A6000の小型版を製作することにより小スペース化を実現し複数台使用されるお客様の要望に応えた製品です。
また比較出力が4段設定となりより多くの比較判定が可能となりました。

型番リスト

表示件数

入力種

入力 電流

(mA)

入力 電圧

(V)

電源

(V)

出力

入力

レンジ数

(レンジ)

測定範囲(最小)

最小発注数量
電圧
-
±700.0
AC100~240
なし
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
リレー接点比較出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
ホトカプラ比較出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
BCD出力(TTL)
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
BCD出力(オープンコレクタ)
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
BCD出力(TTL)+ホトカプラ比較出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
BCD出力(オープンコレクタ)+ホトカプラ出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
アナログ出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
アナログ出力+ホトカプラ比較出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
RS232C出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
RS485出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
RS232C出力+ホトカプラ比較出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
AC100~240
RS485出力+ホトカプラ比較出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
なし
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
リレー接点比較出力
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
ホトカプラ比較出力
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
BCD出力(TTL)
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
BCD出力(オープンコレクタ)
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
BCD出力(TTL)+ホトカプラ比較出力
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
BCD出力(オープンコレクタ)+ホトカプラ出力
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
アナログ出力
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
アナログ出力+ホトカプラ比較出力
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
RS232C出力
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
RS485出力
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
RS232C出力+ホトカプラ比較出力
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±99.99
-
AC100~240
RS485出力+ホトカプラ比較出力
直流電流測定(小電流)
4
±99.99μA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
なし
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
リレー接点比較出力
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
ホトカプラ比較出力
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
BCD出力(TTL)
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
BCD出力(オープンコレクタ)
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
BCD出力(TTL)+ホトカプラ比較出力
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
BCD出力(オープンコレクタ)+ホトカプラ出力
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
アナログ出力
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
アナログ出力+ホトカプラ比較出力
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
RS232C出力
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
RS485出力
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
RS232C出力+ホトカプラ比較出力
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電流
±2000
-
AC100~240
RS485出力+ホトカプラ比較出力
直流電流測定(大電流)
2
±999.9mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
なし
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
リレー接点比較出力
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
ホトカプラ比較出力
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
BCD出力(TTL)
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
BCD出力(オープンコレクタ)
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
BCD出力(TTL)+ホトカプラ比較出力
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
BCD出力(オープンコレクタ)+ホトカプラ出力
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
アナログ出力
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
アナログ出力+ホトカプラ比較出力
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
RS232C出力
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
RS485出力
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
RS232C出力+ホトカプラ比較出力
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧 / 電流
±20mA
±5V
AC100~240
RS485出力+ホトカプラ比較出力
プロセス信号測定
4
1~5V/4~20mA
1個
電圧
-
±700.0
DC12~48
なし
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
DC12~48
リレー接点比較出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
DC12~48
ホトカプラ比較出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
DC12~48
BCD出力(TTL)
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
DC12~48
BCD出力(オープンコレクタ)
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
DC12~48
BCD出力(TTL)+ホトカプラ比較出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
DC12~48
BCD出力(オープンコレクタ)+ホトカプラ出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
電圧
-
±700.0
DC12~48
アナログ出力
直流電圧測定
5
±99.99mV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,74419,795
( 21,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,116
( 36,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,446
( 34,591 )
19日目
31,446
( 34,591 )
19日目
31,446
( 34,591 )
19日目
39,808
( 43,789 )
19日目
39,808
( 43,789 )
19日目
31,446
( 34,591 )
19日目
39,808
( 43,789 )
19日目
33,11626,492
( 29,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,446
( 34,591 )
19日目
39,808
( 43,789 )
19日目
39,808
( 43,789 )
19日目
24,020
( 26,422 )
19日目
33,116
( 36,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,760
( 36,036 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
41,500
( 45,650 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
24,020
( 26,422 )
19日目
33,116
( 36,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,760
( 36,036 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
41,500
( 45,650 )
19日目
21,618
( 23,780 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
41,500
( 45,650 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
32,760
( 36,036 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
23,085
( 25,394 )
19日目
33,116
( 36,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,446
( 34,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,447
( 34,592 )
19日目
31,446
( 34,591 )
19日目
39,808
( 43,789 )
19日目
39,808
( 43,789 )
19日目
31,446
( 34,591 )
19日目

詳細情報

基本情報

デジタルスケーリングパネルメータ A7000シリーズ。
【特長】
・A6000シリーズの機能継承とサイズダウンを実現。
・直流電圧/電流、交流電圧/電流、抵抗、温度、周波数に対応。
・ロードセル、プロセス各種信号(選択)に対応。
・36mm×72mmの中型DINサイズパネル。
・2色発光LEDによる警報時の表示色変化警告が可能(比較出力機能選択時)。
・比較出力4段設定。
【用途】
・各種測定信号表示。
・警報出力、アナログ出力、BCD出力、RS通信による制御およびデータ管理。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルパネルメータ A7000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種入力の種類は切り替えで使用可能ですか?
A
入力の種類はご発注時型式指定して頂きます。
Q入力のレンジは切り替え可能ですか?
A
入力レンジ内は入力コード内であれば切り替え可能ですのでご使用時設定可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルパネルメータ A7000シリーズ
デジタルパネルメータ A9000シリーズ
デジタルパネルメータ A6000シリーズ
A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
デジタルパネルメータ AP-501Bシリーズ
メーカー渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業
通常価格21,618-19,768 -20,032 -14,541 -9,187 -5,366 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付方法盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付
パネルカット寸法68×3392×4592×4545×22.245×22.292×45
表示桁数4桁5桁4桁5桁4桁5桁
寸法(D)(mm)11875.497.5404034.5
寸法(W)(mm)729696484896
よく一緒に購入される商品

デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング