17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

直流電圧/電流用デジタルパネルメータ

外形図

外形寸法図(単位:mm)

外形寸法図(単位:mm)

パネルカット図

パネルカット図
※推奨パネル板厚:0.8~3.5mm

デジタルパネルメータの接続図

接続図

接続図

適合リード線:22~16AWG

  • 1.HI:入力端子(+)
  • 2.LO:入力端子(-)
  • 3.HOLD:外部制御端子
  • 4.0V:電源端子(-)
  • 5.+V:電源端子(+)

製品仕様

レンジ測定範囲分解能入力抵抗最大許容入力確度
11±199.9mV100μV100MΩ以上±50V±0.1%fs
12±1.999V1mV
13±19.99V10mV1MΩ以上±120V
14±199.9V100mV±250V

直流電圧測定 レンジコード 11/12/13/14

レンジ測定範囲分解能入力抵抗最大許容入力確度
22±1.999mA1μA約100Ω±50mA±0.2%fs
23±19.99mA10μA約10Ω±150mA
24±199.9mA100μA約1Ω±500mA
25±1.999A1mA約0.1Ω±3A

直流電流測定 レンジコード 22/23/24/25

製品仕様

  • 表示:赤色7セグメントLED(文字高10mm)
  • 極性表示:入力信号が負の時に自動的に“-”を表示
  • 表示範囲:-1999~1999
  • スケーリング:なし
  • オーバーレンジ警告:000または-000の点滅表示
  • 小数点:任意設定可能
  • 使用温湿度範囲:0~+50℃ 35~85%RH(非結露)
  • 電源:非絶縁電源:DC5V ±5% 絶縁電源:DC5(-5%)~24V(+10%)
  • 消費電流:非絶縁電源:約60mA 絶縁電源:約100mA
  • 外形寸法:24(H)×48(W)×40(D)mm
  • 質量:約40g
  • 耐電圧:電源端子-入力端子間 DC500V 1分間(絶縁タイプのみ)ケース-各端子間 AC1,500V 1分間
  • 絶縁抵抗:絶縁電源:電源端子-入力端子間 DC500V 1MΩ以上(絶縁タイプのみ)
  • 適合規格:EN61326-1 ※14レンジは適用外
  • 保護構造:IP40相当 (前面)
  • 測定サンプリング速度:約400ms(2.5回/秒)
  • 移動平均:なし
  • 表示更新周期:約400ms(2.5回/秒)
  • センサ電源:なし

外部制御

  • ホールド:任意のタイミングで表示を保持する

開発秘話

 

業界で1番小型表示器の開発を行ないました。

型番リスト

表示件数

入力種

入力 電流

(mA)

入力 電圧

(V)

規格

電源

(V)

入力

最小発注数量
電圧
-
±1.999
CE
DC5
直流電圧測定
1個
電圧
-
±19.99
CE
DC5
直流電圧測定
1個
電圧
-
±199.9
-
DC5
直流電圧測定
1個
電圧
-
±0.1999
CE
DC5~24
直流電圧測定
1個
電圧
-
±1.999
CE
DC5~24
直流電圧測定
1個
電圧
-
±19.99
CE
DC5~24
直流電圧測定
1個
電圧
-
±199.9
-
DC5~24
直流電圧測定
1個
電流
±1.999
-
CE
DC5~24
直流電流測定
1個
電流
±19.99
-
CE
DC5~24
直流電流測定
1個
電流
±199.9
-
CE
DC5~24
直流電流測定
1個
電流
±1999
-
CE
DC5~24
直流電流測定
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,187
( 10,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,187
( 10,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,187
( 10,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,348
( 13,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,348
( 13,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,348
( 13,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,348
( 13,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,800
( 12,980 )
19日目
12,348
( 13,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,348
( 13,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,348
( 13,583 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

直流電圧・電流測定用小型表示器。
【特長】
・24mm×48mmのサイズパネル。
・小型DINサイズローコスト設計。
・他測定アイテム A2000シリーズとの併用でデザイン統一が可能。
・入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能。
・明るい場所でも見やすい高輝度表示オプションあり。
【用途】
・直流電源部表示他、各種電圧電流表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
製品の表示機として
5
満足度:5.0
小型かつシンプルな表示でネジ止めができるため、 端子取付が取り付けが容易になりました。 単価と納期もニーズに合いました。
2人が参考にしています。
装置の電圧表示
4
満足度:4.0
コンパクトで取付も楽です。配線が上部からプラスドライバーで配線できるので更に楽です。
1人が参考にしています。
電圧表示用
5
満足度:5.0
定番の小型表示器です。 絶縁タイプは少し高価ですが被測定信号と電源が共通グランドにならないのでノイズの点で安心です。もっ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置でのレーザーダイオード電流モニタ用
5
満足度:5.0
パネルマウントで使いやすいと思います。入力抵抗も十分低いです。 電源が5~24Vとワイドレンジで驚きました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q入力と電源は絶縁されていますか?
A
非絶縁です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ
デジタルパネルメータ A9000シリーズ
デジタルパネルメータ A7000シリーズ
デジタルパネルメータ A6000シリーズ
マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)
メーカー渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業渡辺電機工業AUTONICS(オートニクス)
通常価格9,187-14,541 -19,768 -21,618 -20,032 -9,590 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
取付方法盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付盤面取付
パネルカット寸法45×22.245×22.292×4568×3392×4596×48
表示桁数4桁5桁5桁4桁4桁4桁
寸法(D)(mm)404075.411897.548
寸法(W)(mm)484896729696
よく一緒に購入される商品

デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング