17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

イオナイザ ZJ-FW

通常単価(税別)
4,95993,494
税込単価
5,455102,843
通常出荷日:1日目

スリムで軽量、選べる3つのタイプで優れた設置性を発揮するイオナイザ。【特長】・狭い作業台や高所にも簡単...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FWの外観

イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FWの外観

ZJ-FW013の寸法図 単位:mm

ZJ-FW013の寸法図 単位:mm

ZJ-FW013の可動回転範囲 単位:mm

ZJ-FW013の可動回転範囲 単位:mm

ZJ-FW029/053の寸法図 単位:mm

ZJ-FW029/053の寸法図 単位:mm

ZJ-FW029/053の可動回転範囲 単位:mm

ZJ-FW029/053の可動回転範囲 単位:mm

形式寸法
ABCD
形ZJ-FW029345.4336.4290360.4
形ZJ-FW053585.4576.4530600.4

種類

ACアダプタ本体サイズ形式
付属なし130mm形ZJ-FW013
290mm形ZJ-FW029
530mm形ZJ-FW053
付属あり290mm形ZJ-FW029AC
530mm形ZJ-FW053AC

定格/性能

項目 形式形ZJ-FW013形ZJ-FW029形ZJ-FW053
電源電圧DC24V±10% リップル(p-p) 10%以下
消費電流0.9A max1.2A max3.0A max
放電電圧±7.5kV
放電方式バリアブルDC方式
除電時間*1.5秒1秒
イオンバランス*±10V
オゾン濃度0.01ppm以下(吹き出し口より50mmにて測定)
表示灯電源表示灯(緑)、ファン動作表示灯(緑)、クリーニング表示灯(黄)、アラーム表示灯(赤)
主な機能イオンバランス調整機能(オート&マニュアル)
外部出力
(クリーニング・アラーム出力専用)
フォトMOSリレー出力(NPN、PNP両対応)
・印可電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下
・残留電圧1V以下
除電停止入力無電圧接点入力
・ON時:0V短縮
・OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下)
周囲温度範囲0~+50℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲35~65%RH(ただし氷結、結露しないこと)
質量(梱包状態)約0.6kg(約1.2Kg)約1kg(約1.8Kg)約2kg(約3Kg)
材質本体:アルミ、ABS 放電針:タングステン
付属品取扱説明書、電源コネクタ、吹き流し、L字取付金具取扱説明書、電源コネクタ、吹き流し、標準スタンド

*工場出荷時の代表値

  • 測定条件:距離300mm、本体中央、風量MAX、チャージプレートモニタ 150×150mm・20pF
  • 除電時間:±1,000Vから±100V
  • イオンバランス測定時間:10s

入出力回路

除電停止入力

除電停止入力

除電停止入力信号をONにすると、放電とファンが停止する。また、外部出力がOFF(オープン)となる。

外部出力

外部出力

正常運転時はON(クローズ)。除電停止入力時、異常時、クリーニング時、フロントカバー開放時に、OFF(オープン)となる。

入出力論理

入出力論理

特性データ(参考値)

風速-除電時間特性

風速-除電時間特性

測定条件
設置距離:300mm
除電時間:±1,000V→±100V
プレートモニタ:150×150mm、20pF

除電領域-除電時間特性 ZJ-FW013

除電領域-除電時間特性 ZJ-FW013

測定条件
風量:MAX
除電時間:±1,000V→±100V
プレートモニタ:150×150mm、20pF

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

種類

製品種類

ACアダプタ付属

電源電圧

(V)

サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
イオナイザ関連
交換用放電針ユニット
-
-
-
-
1個
イオナイザ関連
本体
付属なし
DC24
130
10
1個
イオナイザ関連
本体
付属なし
DC24
290
10
1個
イオナイザ関連
本体
付属なし
DC24
530
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,959
( 5,455 )
1日目
50,361
( 55,397 )
1日目
68,133
( 74,946 )
1日目
93,494
( 102,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

スリムで軽量、選べる3つのタイプで優れた設置性を発揮するイオナイザ。
【特長】
・狭い作業台や高所にも簡単設置。
・薄さ6cm重さ1kgのスリム&軽量ボディ(形ZJ-FW029)。
【用途】
・アクセサリにより設置方法を変えられるエリアファンタイプのイオナイザ。
・ライン除電などで使用される。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオナイザ ZJ-FWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオナイザ ZJ-FW
PSRmini セーフティリレー
電力調整器 Unitz B3000シリーズ
電極保持器 PS-□S(R)/-31
停止検知ユニット G9SX-SM
カムポジショナ H8PS オプションケーブル
メーカーオムロンフエニックス・コンタクト東北電子オムロンオムロンオムロン
通常価格4,959-31,45634,608 -2,090 -73,132 -2,514 -
通常出荷日1日目5日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング