エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| セット形式 | 関連機器 | 適合機種 |
|---|---|---|
| 形VOC-1MS2 | ・零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M) ・零相電圧検出用コンデンサキャップ ・零相電圧変換器(形K3P-M) ・ケーブル 1m | 形K2DG-AV1 形K2GS-H 形K2GS-B 形K2GV-C 形K2ZC-K2GS-N 形K2ZC-K2GV-NC |
| 定格電圧 | AC6,600V |
|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格容量 | 250pF |
| 絶縁階級 | 6号A(JEC1201) |
| 耐電圧 | 高圧端子と取りつけ端子間 AC22,000V 1min 低圧端子と取りつけ端子間 AC2,000V 1min |
| 絶縁抵抗 | DC1,000Vメガにて 高圧端子と取りつけ端子間 1,000MΩ以上 |
| 雷インパルス耐電圧 | 1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間 波高値 65,000V |
| 使用周囲温度 | -20~+60℃ |
| 使用状態 | 屋内(気中) |
| 質量 | 約550g(1ヶ当り) |
(単位:mm)

零相電圧検出用コンデンサの寸法図
(単位:mm)

取りつけ穴加工寸法図
(単位:mm)

防じんキャップ寸法図

零相電圧検出用コンデンサの外部接続例
*付属ケーブル1mは、マイクロホン用ビニールコードMVVS 1.25mm21芯シールド線を使用しています。
| 定格周波数 | 50/60Hz(端子上の短絡板の切り替えにより選択) |
|---|---|
| 定格出力電圧 | AC7.6V(6,600V系完全地絡時) |
| 耐電圧 | 出力端子一括とケース間 AC2,000V 1min |
| 絶縁抵抗 | DC1,000Vメガにて 出力端子一括とケース間 10MΩ以上 |
| 使用周囲温度 | -20~+60℃ |
| 使用状態 | 屋内(気中) |
| 質量 | 約600g |

零相電圧変換器の内部接続図

零相電圧変換器の端子配置
(単位:mm)

零相電圧変換器の寸法図
(単位:mm)

取りつけ穴加工寸法図
零相電圧検出用コンデンサと零相電圧変換器のセットコントローラ。
【特長】
・K2GS地絡方向継電器やK2GV-C地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るためのもの
・地絡関連機器
・零相電圧検出用コンデンサ:屋内用碍子形、三相分割形
・零相電圧検出用コンデンサ:零相電圧を得るためのコンデンサ
・零相電圧検出用コンデンサ:各相1個ずつ設置できるよう3個に分割
・零相電圧検出用コンデンサ:キュービクル内のアングルのポスト碍子と同じように使用。省スペースに貢献
・零相電圧変換器:継電器に適した零相電圧を得るための変換器
・零相電圧変換器:1次側と2次側の間は絶縁されているので安全



オムロン
漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ
漏液検知帯/ポイントセンサ、F03-16PE/16PT/15/16PS、オプション品です。交流検出方式により、電触による電極の劣化を防止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
電極棒および周辺部品 F03-□
5通常価格(税別):36円~

オムロン
電極保持器 PS-□S(R)/-31
4.8通常価格(税別):2,090円~

オムロン
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
0通常価格(税別):17,005円~

オムロン
RFIDシステム V680/V680Sシリーズ RFタグ
4通常価格(税別):2,165円~

オムロン
フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS
0通常価格(税別):7,236円~

オムロン
フロートなしスイッチ 61F
4.7通常価格(税別):4,939円~

オムロン
漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ
0通常価格(税別):2,514円~

オムロン
サイクルコントロールユニット G32A
0通常価格(税別):4,296円~

オムロン
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
0通常価格(税別):26,184円~