17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

モータ・リレー SE

通常単価(税別)
10,85012,510
税込単価
11,93513,761
通常出荷日:1日目

モータ・リレー SE【特長】・DIN(48×96)サイズに保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モー...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

動作時間特性

電源電圧

(V)

復帰方式

最小発注数量
パネルマウント形
反限時動作特性
AC100/110/120
手動復帰形
1個
パネルマウント形
反限時動作特性
AC200/220/240
手動復帰形
1個
パネルマウント形
反限時動作特性
AC380/400/440
手動復帰形
1個
プラグイン形
反限時動作特性
AC100/110/120
自動復帰形
1個
プラグイン形
反限時動作特性
AC100/110/120
手動復帰形
1個
プラグイン形
反限時動作特性
AC200/220/240
自動復帰形
1個
プラグイン形
反限時動作特性
AC200/220/240
手動復帰形
1個
パネルマウント形
起動時ロック・瞬時動作特性
AC100/110/120
手動復帰形
1個
プラグイン形
起動時ロック・瞬時動作特性
AC100/110/120
手動復帰形
1個
プラグイン形
起動時ロック・瞬時動作特性
AC200/220/240
自動復帰形
1個
プラグイン形
起動時ロック・瞬時動作特性
AC200/220/240
手動復帰形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,770
( 12,947 )
1日目
11,770
( 12,947 )
1日目
11,770
( 12,947 )
1日目
10,850
( 11,935 )
1日目
10,850
( 11,935 )
1日目
10,850
( 11,935 )
1日目
10,850
( 11,935 )
1日目
12,510
( 13,761 )
1日目
11,500
( 12,650 )
1日目
11,500
( 12,650 )
1日目
11,500
( 12,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

モータ・リレー SE

【特長】
・DIN(48×96)サイズに保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータリレー。
・JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。
・保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせ可能。
・動作要素LEDで事故点検が容易。
・幅広い電流整定(1~160A)、時間整定(1~40s)が1台で可能。
・反相検出は電圧方式のためモータを起動させずに逆転を防止。
・電流波形が歪んでいる回路、インバータ回路、コンデンサ負荷での使用はできません。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータ・リレー SEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータ・リレー SE
モータ・リレー K2CM
アドバンスド・モータ状態監視機器 K7DD
ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2
61F用 保持金具
ヒータ状態監視機器 K7TM
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格10,850-17,010 -438,9626,449 -208148,865
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
種類詳細モータ・リレーモータ・リレーパワーラインデータジェネレータ-保持金具ヒータ状態監視機器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト