エレクトロニクス部品技術窓口
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサ。【特長】・過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り...
詳細を確認
SDV-F□□/-FH□Tの外形図

SDV-F□□/-FH□Tの寸法図 単位:mm

SDV-Fに接続ソケット 形8PFA1(別売)を装着した時の寸法図 単位:mm

SDV-Fに接続ソケット 形PL08(別売)を装着した時の寸法図 単位:mm

SDV-D□□の外形図

SDV-D□□の寸法図 単位:mm

SDV-Dに接続ソケット 形14PFA(別売)を装着した時の寸法図 単位:mm

SDV-Dに接続ソケット 形PL15(別売)を装着した時の寸法図 単位:mm
過電圧検出または不足電圧検出(スイッチによる切り換え)
| 形式 | 項目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 動作値整定範囲 | 復帰値整定範囲 | 制御電源 | ||
| 全体値 | 各レンジ値 | ||||
| 形SDV-FL | 直流専用 | 4~240mV | 4~12mV、10~30mV、20~60mV 40~120mV、80~240mV | 2~30% | *2 DC24V DC48V DC100/110V DC125V AC100/110V AC200/220V (50/60Hz) |
| 形SDV-FM | 直流および交流用 (スイッチによる切換) | 0.2~12V | 0.2~0.6V、0.5~1.5V 1~3V、2~6V、4~12V | ||
| 形SDV-FH 形SDV-FH□T | 10~300V | 10~30V、25~75V 50~150V、100~300V | |||
*2. DC電源の場合の脈動率は5%以下です。
過電圧および不足電圧検出
| 形式 | 項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 動作値整定範囲 | 復帰値 | 制御電源 | |||
| 中心電圧整定値の全体値 | 中心電圧整定値 | 不感帯整定値 | ||||
| 形SDV-DH | 直流および交流用 (スイッチによる切換) | 10~300V | 10~30V | 1~5V | 過電圧側 (動作値)-(不感帯×2/3)以上 不足電圧側 (動作値)+(不感帯×2/3)以下 各々固定 | *2 DC24V DC48V DC100/110V DC125V AC100/110V AC200/220V (50/60Hz) |
| 25~75V | 2.5~12.5V | |||||
| 50~150V | 5~25V | |||||
| 100~300V | 10~50V | |||||
*2. DC電源の場合の脈動率は5%以下です。
| 形式 | 項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連続耐過入力電圧 | 入力インピーダンス*1 | 制御出力 | 消費電力 | 使用周囲温度 | 制御電源 | |
| 形SDV-FL□ | DC±10V | 1kΩ | 1c 定格負荷 AC220V 5A(cosφ=1) DC24V 5A(cosφ=1) AC220V 2A(cosφ=0.4) DC24V 2A(L/R=7ms) 定格通電電流 5A 接点電圧の最大値 AC250V、DC125V 接点電流の最大値 5A 開閉容量の最大値 1,100VA(cosφ=1) 120W(cosφ=1) 440VA(cosφ=0.4) 48W(L/R=7ms) | 直流制御電源 5W以下 交流制御電源 5VA以下 | -10~+55℃ (ただし、氷結しないこと) | *2 DC24V DC48V DC100/110V DC125V DC電源 変動範囲 80~130% AC100/110V AC200/220V (50/60Hz) AC電源 変動範囲 85~110% |
| 形SDV-FM□ | DC±150V AC150V | 50kΩ | ||||
| 形SDV-FH□ 形SDV-FH□T | DC±350V(DC±500V 1min) AC350V(AC500V 1min) | 2,500kΩ | ||||
| 形SDV-DH□ | DC±350V(DC±500V 1min) AC350V(AC500V 1min) | 2,500kΩ | 過電圧および不足電圧ともに 1a、1b 定格負荷 AC220V 5A(cosφ=1) DC24V 5A(cosφ=1) AC220V 5A(cosφ=0.4) DC24V 5A(L/R=7ms) 定格通電電流 5A 接点電圧の最大値 AC250V、DC125V 接点電流の最大値 5A 開閉容量の最大値 1,100VA(cosφ=1) 120W(cosφ=1) 440VA(cosφ=0.4) 48W(L/R=7ms) | |||
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形SDV-F□□ | 形SDV-FH□T | 形SDV-D□□ | ||
| 整定誤差 | 動作値±2%、復帰値±7%(整定値に対する割合) | 中心電圧±2%、不感帯±1% | ||
| 動作時間 | 0.5s以下(過電圧整定の場合:動作値の80%→120%変化時、不足電圧整定の場合:動作値の120%→80%変化時) | |||
| 温度の影響 | 動作値(1)±2%(2)±4% | 中心電圧、不感帯(1)±2% (2)±4% | ||
| (1)0~+40℃ (2)-10~+55℃(ただし、形SDV-FLの4~12mVレンジ時(1)±4% (2)±8%) | ||||
| 制御電源の影響 | 動作値±1% | 中心電圧、不感帯±1% | ||
| DC電源変動範囲:80~130% AC電源変動範囲:85~110% | ||||
| 周波数の影響 | 動作値±1% | 中心電圧、不感帯±1% | ||
| 交流入力時、20~500Hz変化の場合(入力側) | ||||
| 波形の影響 | 動作値±3% | 中心電圧、不感帯±3% | ||
| 商用周波単相全波入力印加の場合(直流入力レンジ) | ||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて、10MΩ以上(電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間) | |||
| 耐電圧 | AC2,000V 1min(電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間) | |||
| 雷インパルス耐電圧 | ±1.2×50μs 4,500V(電気回路一括と外箱間)±1.2×50μs 3,000V(電源端子間) | |||
| 耐振動 | 耐久 | 10~25Hz 複振幅2mm(最大19.6m/s2まで)3方向 2h | ||
| 誤動作 | 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 10min | |||
| 耐衝撃 | 耐久 | 294m/s2 | ||
| 誤動作 | 98m/s2 | |||
| 質量 | 約290g | 約350g | 約310g | |
| 項目 | 形式 |
|---|---|
| 形SDV-FH□T | |
| タイマ設定時間 | 0.5~30s * |
| 動作時間のばらつき | ±5%以下(最大目盛時間に対する割合) |
| セット誤差 | ±15%以下(常温で最大目盛時間に対する割合) |
| リセット時間 | 5s以上 |
| 温度の影響 | ±10%以下(使用温度範囲にて最大目盛時間に対する割合) |
| 動作モード | オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ (ディップスイッチにより各モード1つを選択) |
*動作モードにて電源起動ロックタイマに設定した場合、最小時間は約1秒となります。

過電圧検出

不足電圧検出
※上記以外の仕様につきましては、メーカーカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,950円 ( 34,045円 ) | 1日目 |
27,855円 ( 30,641円 ) | 1日目 |
29,570円 ( 32,527円 ) | 1日目 |
27,952円 ( 30,747円 ) | 1日目 |
23,332円 ( 25,665円 ) | 1日目 |
26,711円 ( 29,382円 ) | 1日目 |
19,169円 ( 21,086円 ) | 1日目 |
20,999円 ( 23,099円 ) | 1日目 |
26,711円 ( 29,382円 ) | 1日目 |
25,617円 ( 28,179円 ) | 1日目 |
22,226円 ( 24,449円 ) | 1日目 |
26,711円 ( 29,382円 ) | 1日目 |
23,439円 ( 25,783円 ) | 1日目 |
24,040円 ( 26,444円 ) | 1日目 |
26,390円 ( 29,029円 ) | 1日目 |
22,290円 ( 24,519円 ) | 1日目 |
21,095円 ( 23,205円 ) | 1日目 |
23,439円 ( 25,783円 ) | 1日目 |
21,095円 ( 23,205円 ) | 1日目 |
23,439円 ( 25,783円 ) | 1日目 |
21,299円 ( 23,429円 ) | 1日目 |
22,290円 ( 24,519円 ) | 1日目 |
23,439円 ( 25,783円 ) | 1日目 |
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサ。
【特長】
・過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備
・オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加(形SDV-FH□T)
・分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能
・交流電圧、直流電圧用(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)
・直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能
・復帰値整定範囲がさらに広く整定可能(2~30% 形SDV-F)
・動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備(SDV-F、-D)
【用途】
・過電圧検出及び不足電圧検出にモーター保護等に使用される



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
RFIDシステム V680/V680Sシリーズ RFタグ
4通常価格(税別):2,165円~

オムロン
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
0通常価格(税別):17,005円~

オムロン
電極棒および周辺部品 F03-□
5通常価格(税別):36円~

オムロン
フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS
0通常価格(税別):7,236円~

オムロン
電極棒用周辺部品 F03-□ オプション品
5通常価格(税別):351円~

オムロン
電極保持器 PS-□S(R)/-31
4.8通常価格(税別):2,090円~

オムロン
フロートなしスイッチ 61F
4.7通常価格(税別):4,939円~

オムロン
サイクルコントロールユニット G32A
0通常価格(税別):4,296円~

オムロン
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
0通常価格(税別):26,184円~