エレクトロニクス部品技術窓口
ビルの給・排水制御の上水道に適したセパレートタイプと機器内蔵に適した小型・軽量タイプ。【特長】・形PS...
詳細を確認
電極保持器の外観

PS-31の外形図
注. 電極棒と一体型です。質量は、下記のとおりです。
約118g:L=300mm
約325g:L=1,000mm

PS-31の外形寸法図 単位:mm

PS-31の外形寸法図 単位:mm

PS-31のねじ加工穴図 単位:mm
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形PS-3S(R) *1 | 形PS-4S(R) *1 | 形PS-5S(R) *1 | 形PS-31 *2 | |
| 極数 | 3 | 4 | 5 | 3 *3 |
| 材質 | 樹脂製(PBT=ポリブチレンテレフタレート) | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | |||
| 使用温度 | -10~+70℃(ただし氷結しないこと) | |||
| 使用圧力 | 大気圧 | |||
| 用途 | ビルの給・排水制御 | 取りつけスペースに制限のある場合 | ||
| 電極棒 | 別途、形F03-01をご購入ください。 | 一体成形 | ||
*1. Rタイプ2線式保持器には抵抗器6.8kΩを付属しています、また形61F本体も2線式用をご使用ください。
*2. ご使用時に、任意の長さに切断してご使用ください。
*3. 形PS-31は3極用のみです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,250円 ( 2,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,213円 ( 3,534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,770円 ( 3,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,134円 ( 4,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,390円 ( 3,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,070円 ( 4,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,090円 ( 2,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ビルの給・排水制御の上水道に適したセパレートタイプと機器内蔵に適した小型・軽量タイプ。
【特長】
・形PS-□S(R)は電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易
・形PS-□S(R)はビルの給・排水などの浄水用で3、4、5極を用意
・形PS-31は小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
電極棒および周辺部品 F03-□
5通常価格(税別):36円~

オムロン
電極保持器 PS-□S(R)/-31
4.8通常価格(税別):2,090円~

オムロン
漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ
0通常価格(税別):2,514円~

オムロン
フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS
0通常価格(税別):7,236円~

オムロン
電極棒用周辺部品 F03-□ オプション品
5通常価格(税別):351円~

オムロン
RFIDシステム V680/V680Sシリーズ RFタグ
4通常価格(税別):2,165円~

オムロン
RFIDシステム V680シリーズ アンプ
0通常価格(税別):33,210円~

オムロン
漏水検知器 61F-WL
0通常価格(税別):13,916円

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~