17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式

通常単価(税別)
17,00529,173
税込単価
18,70632,090
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

漏液の被害を最小限に押えるコントローラ。【特長】・高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止・K...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

漏液検出器 K7Lの性能と仕様について

性能

使用周囲温度範囲−10~+55℃
使用周囲湿度範囲45~85%
絶縁抵抗測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10MΩ
耐電圧測定箇所 ケースと充電部AC1,000V 50/60Hz 1分間
消費電力1W以下
漏液検出応答時間動作時 800ms以下
復帰時 800ms以下
電源投入時立ち上がり時間 2s以下
質量約14g

性能

種類

品名/仕様形式
アンプ漏液検出器形K7L-AT50
断線検出機能付
漏液検出器
形K7L-AT50D

K7L-AT50□ / AT50D□□

品名/仕様形式
アンプ漏液検出器形K7L-U
断線検出機能付
漏液検出器
形K7L-UD

K7L-U□ / UD□□

製品仕様

電源電圧DC12~24V(許容電圧変動範囲 DC10~30V)
動作抵抗0~50MΩ可変
レンジ0:0~250kΩ レンジ2:0~5MΩ
レンジ1:0~600kΩ レンジ3:0~50MΩ

注. 各レンジの設定は本体側面にあるディップスイッチを操作してください。対応するディップスイッチを1個だけ上に設定してください(レンジ0はスイッチを全て下向きとします)。本体上面のADJUSTは設定範囲内で検出抵抗値を設定できます。出荷時は最大に設定してあります。各レンジとも検出は0Ωよりできます。
断線検出機能検出信号:最大10VDC 200ms
検出時間:10秒以下
復帰:電源リセットにより復帰
復帰抵抗動作抵抗値の105%以上
出力仕様漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時 ON
本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
配線距離配線用ケーブル:50m以下
漏液検知帯:10m以下
注. 配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカー指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です(0.2mm2も使用可能です)。
付属品 接続端子台整定用豆ドライバターミネータ
形K7L-AT50/AT50B1個1個-
形K7L-AT50D/AT50DB/AT50DP/AT50DPB1個1個1個
形K7L-AT50D-S1個1個-

K7L-AT50□ / AT50D□□

電源電圧DC12~24V(許容電圧変動範囲 DC10~30V)
動作抵抗 0~1MΩ可変
注. 本体上面のADJUSTは設定範囲内で検出抵抗値を設定できます。出荷時は最大に設定してあります。
断線検出機能検出信号:最大DC10V 200ms
検出時間:10秒以下
復帰:電源リセットにより復帰
復帰抵抗動作抵抗値の105%以上
出力仕様漏液検出、 断線検出共オープンコレクタ
Max. DC30V、 100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、 検出時 ON
本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、 検出時 OFF
耐振動10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
耐衝撃150m/s2、 3軸6方向 各3回
配線距離配線用ケーブル、漏液検知帯:総和400m以下
注. 配線用ケーブルは、 0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカー指定品を使用し、 完全絶縁処理を施した場合の値です(0.2mm2でも使用可能ですが、線径が細くなるため、お取り扱いにご注意ください)
付属品品名接続端子台整定用豆ドライバターミネータ
形式形F 03-20-形F 03-20T
形K7L-U/UB1個1個-
形K7L-UD/UDB/UDP/UDPB1個1個1個

K7L-U□ / UD□□

外形図

形番:K7L-AT50/AT50Dの寸法図

形番:K7L-AT50/AT50Dの寸法図

形番:K7L-AT50の外部接続図

形番:K7L-AT50の外部接続図

形番:K7L-AT50D

形番:K7L-AT50D

形番:K7L-U/-UDの寸法図

形番:K7L-U/-UDの寸法図

形番:K7L-Uの外部接続図

形番:K7L-Uの外部接続図

形番:K7L-UD

形番:K7L-UD

この商品の特長について(K7L-AT50□ / AT50D□□の場合)

半導体製造装置の結露・液漏れ検出

半導体製造装置の結露・液漏れ検出

洗浄装置内の結露や周辺への液漏れを検出。

耐薬品性に優れた漏液検知帯

耐薬品性に優れた漏液検知帯
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用。酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。

薬液タンクのパイプ継手部の漏液検出

薬液タンクのパイプ継手部の漏液検出
パイプの継手部など漏液の可能性のある部位に検知帯を巻き付けて液漏れを検出。

CMP装置の計量槽の漏液検出

CMP装置の計量槽の漏液検出

ドレインパンへの液漏れを検出し、装置の破損やウエハの洗浄不良を防止。

メッキ装置の洗浄水レベル検出

メッキ装置の洗浄水レベル検出

洗浄槽内の純水のレベルを検出。
高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止。
注. 防爆エリアでひとつの水槽に形K7Lを2個以上ご使用になる場合は、必ず水槽をアース接地してください。

型番リスト

表示件数

端子台タイプ

タイプ

用途

付属品

備考

RoHS?最小発注数量
ねじ端子台
センサ断線検出機能なし
標準配線距離用
接続端子台:1 / 整定用豆ドライバ:1
-
10
1個
プッシュインPlus端子台
センサ断線検出機能なし
標準配線距離用
接続端子台:1 / 整定用豆ドライバ:1
-
10
1個
ねじ端子台
センサ断線検出機能あり
標準配線距離用
ターミネータ:1 / 接続端子台:1 / 整定用豆ドライバ:1
-
10
1個
ねじ端子台
センサ断線検出機能あり
標準配線距離用
接続端子台:1 / 整定用豆ドライバ:1
本体単品
10
1個
プッシュインPlus端子台
センサ断線検出機能あり
標準配線距離用
ターミネータ:1 / 接続端子台:1 / 整定用豆ドライバ:1
-
10
1個
ねじ端子台
センサ断線検出機能あり / プラスコモン接続対応
標準配線距離用
ターミネータ:1 / 接続端子台:1 / 整定用豆ドライバ:1
-
-
1個
プッシュインPlus端子台
センサ断線検出機能あり / プラスコモン接続対応
標準配線距離用
ターミネータ:1 / 接続端子台:1 / 整定用豆ドライバ:1
-
10
1個
ねじ端子台
センサ断線検出機能なし
長距離配線用
接続端子台:1 / 整定用豆ドライバ:1
-
-
1個
ねじ端子台
センサ断線検出機能あり
長距離配線用
ターミネータ:1 / 接続端子台:1 / 整定用豆ドライバ:1
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,047
( 22,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,005
( 18,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,769
( 31,646 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,780
( 25,058 )
1日目
27,354
( 30,089 )
1日目
28,083
( 30,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,083
( 30,891 )
1日目
19,998
( 21,998 )
1日目
29,173
( 32,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

漏液の被害を最小限に押えるコントローラ。
【特長】
・高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止
・K7L-AT50□/AT50D□□:電極間抵抗検知方式でインピーダンス液体から一般水まで安定検出できる
・K7L-U□/UD□□:監視エリアが大幅拡大で断線検出機能を搭載し長距離配線時にも安心
【用途】
・K7L-AT50□/AT50D□□:半導体製造装置から食品加工機まで幅広く利用可能
・K7L-U□/UD□□:長距離、広範囲の漏洩検出時に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q61Fシリーズ、K7Lシリーズで油の検出はできますか?
A
61Fシリーズ、K7Lシリーズともに、安全の観点から、油など可燃性の液体でのご使用はできません。
動作原理上、検出液に直接通電しますので、可燃性の液体では発火の危険性があります。
また、油は抵抗率がとても高いので、K7Lでの検出はほぼ不可能です。
油の液面検出には超音波センサをご検討ください。
ただし、使用環境により検出できない場合があります。
また、パイプ内の油の検出には、液面検出用のファイバセンサをご検討ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
停止検知ユニット G9SX-SM
カレントセンサ SAO
漏液ポイントセンサ F03-16PS-F
漏水検知器 61F-WL
ヒータ状態監視機器 K7TM
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格17,005-73,132 -11,2387,30113,916148,865
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜39日目在庫品1日目1日目1日目
種類その他その他その他その他その他その他
製品種類アンプ停止検知ユニットカレントセンサ漏液ポイントセンサ漏水検知器本体
電源電圧(V)DC12~24DC24AC200/220/240---
よく一緒に購入される商品

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト