17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

モータ・リレー K2CM

通常単価(税別)
17,01021,380
税込単価
18,71123,518
通常出荷日:1日目

盤内占有面積の小さい一体形構造のコントローラ。【特長】・過負荷と欠相をいちはやく検出し、回路を自動遮断...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレーの外形図と仕様について

寸法図(単位:mm)

寸法図

電流反相検出タイプ(反限時形)

復帰動作時間特性反限時形
電流レンジ2~8A8~26A20~65A50~160A
制御電源電圧
手動復帰形100/110/120V形K2CM-1LS形K2CM-1L形K2CM-1M-
200/220/240V形K2CM-2LS形K2CM-2L形K2CM-2M形K2CM-2H
自動復帰形 *100/110/120V形K2CM-1LSA---
200/220/240V-形K2CM-2LA--

*自動復帰形でも反相要素は手動復帰式となります。

電流反相検出タイプ(瞬時形)

復帰動作時間特性瞬時形
電流レンジ2~8A8~26A20~65A50~160A
制御電源電圧
手動復帰形100/110/120V形K2CM-Q1LS---
200/220/240V形K2CM-Q2LS形K2CM-Q2L--
自動復帰形 *200/220/240V形K2CM-Q2LSA形K2CM-Q2LA形K2CM-Q2MA形K2CM-Q2HA

*自動復帰形でも反相要素は手動復帰式となります。

電圧反相検出タイプ(反限時形)

復帰動作時間特性反限時形
電流レンジ8~26A20~65A50~160A
制御電源電圧
手動復帰形200/220/240V形K2CM-2LV形K2CM-2MV形K2CM-2HV

モータ・リレーK2CMの定格と性能について

定格

電動機回路定格絶縁電圧AC500V
定格使用電圧AC200/220V
制御電源回路定格絶縁電圧AC500V
定格使用電圧AC100/110/120V、 200/220/240V
出力接点回路定格絶縁電圧AC500V
定格使用電圧・電流接点1a :
AC120V/2A、 AC240V/1A、 DC110V/0.2A、 DC220V/0.1A
接点1b :
AC120V/5A、 AC240V/2A、 DC110V/0.2A、 DC220V/0.1A
接点容量の級別AC11級、 DC11級 *1
接点構成1a1b、 *2 1c(電圧反相検出タイプ)
入力回路定格使用電流AC2~160A(1回貫通)
定格周波数50/60Hz
許容変動範囲制御電源回路の使用電圧定格使用電圧の85~110%
ただし、 欠相時は、 定格使用電圧の50%で正常に動作すること。
周波数定格周波数の95~105%
消費電力動作前(50Hz) 3VA、 動作時(50Hz) 5VA
質量780~800g
ケース色マンセル 5Y7/1

*1. AC11級、DC11級(JEM1355)電磁接触器操作用の条件に基づくものです。
*2. 電圧反相検出タイプは1c接点です。

常規使用状態

使用温度範囲-10~+60℃(ただし、 氷結しないこと)
保存温度範囲-25~+65℃
使用湿度範囲35~85%RH
標高2,000m以下

性能

項目種類反限時形瞬時形
過負荷動作値電流整定値の115%整定値誤差±10%(105~125%)
動作時間起動時、 運転時共に反限時
電流整定値の600%の時 時間目盛×1(秒)
電流整定値の200%の時 時間目盛×3(秒)
※時間倍率 ×1 設定時
起動時は定限時(起動時ロック時間)
運転時は瞬時
0.5s以下
(電流を電流整定値の100%から140%に変化させた時)
動作時間の整定誤差±10%(電流整定値の600%時)±20%(起動時、 電流整定値の140%時)
復帰値(自動復帰形)電流整定値の100%以上
起動ロック時間動作値-電流整定値の30%以下 *1
欠相動作値電流整定値の85%以下(1相完全欠相状態において)
動作時間電流整定値において2s以下(1相完全欠相状態において)
反相動作値電流反相検出タイプ : 電流整定値の50%以下、 電圧反相検出タイプ : 定格電圧の80%以下
動作時間1s以下
不平衡動作値最大電流相が電流整定値の85%以下
動作不平衡率「高」35±10%(25~45%) ここで
「低」60%以上 不平衡率= 逆相分/正相分 ×100(%)
温度の影響0~20~40℃過負荷 : 動作値±5%、 動作時間±10%
欠相 : 動作値±10%、 動作時間±10%
反相 : 動作値±10%、 動作時間±10%
-10~0℃
40~50℃
過負荷 : 動作値±10%、 動作時間±20%
欠相 : 動作値±20%、 動作時間±20%
反相 : 動作値±20%、 動作時間±20%
電圧の影響(85~100~110%)過負荷 : 動作値±5%、 動作時間±10%
欠相 : 動作値±5%、 動作時間±10%
反相 : 動作値±5%、 動作時間±10%
周波数の影響(95~100~105%)
絶縁抵抗10MΩ以上(充電部端子と取りつけパネル間)
5MΩ以上(充電部端子相互間、 接点極間)
耐電圧AC2,500V(充電部端子と取りつけパネル間、 充電部端子相互間)
AC1,000V(接点極間)
雷インパルス耐電圧・電流反相検出タイプ
6,000V(充電部端子一括と取りつけパネル間)
4,500V(充電部端子相互間、 制御電源端子間)
波形は1.2/50μs(JEC 212)
・電圧反相検出タイプ
4,500V(充電部端子一括と取りつけパネル間)
波形は1.2/50μs(JEC 212)
過負荷耐量主回路電流整定値の20倍、 2s、 2回、 1min間隔
制御電源回路定格使用電圧の1.15倍、 3h、 1回
耐久性10,000回
波形歪の影響第2~第9高調波まで、 おのおの100%含有で誤動作なし(欠相スイッチ「低」) *2
耐振動誤動作10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min
耐久10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃誤動作98m/s2 X、Y、Z方向 各3回
耐久294m/s2 X、Y、Z方向 各3回
テストボタン動作 *3
(過負荷要素のみ)
動作時間時間整定値
動作時間の整定特性±30%

*1. 電流整定値の30%以下になり、再度電流が上昇した場合は起動ロックタイマが再起動します。
*2. 欠相要素で誤動作しないことを意味しています。過負荷動作値は変動する場合があります。
*3. 性能として保証しているものではありません。概略値として参考としてください。

この商品の使用上の注意について

  1. 1.電流波形が歪んでいる回路にて形K2CM(電流反相検出タイプ)を使用しますと反相要素が不要動作することがあります。
    電流波形が歪んでいる回路では電流波形歪みの影響を受けない形K2CM-□□□□V(電圧反相検出タイプ)または形SE モータ・リレーをご使用されることをおすすめします。
  2. 2.電流反相検出タイプをご採用いただく時で、瞬時たりともモータの逆回転が許容できない場合には適用できませんのでご注意ください。
  3. 3.インチング運転で使用される場合、インチング毎に内部の過負荷検出回路がリセットされるため使用できません。
  4. 4.電源あるいは負荷に起因する不平衡率の大きい回路への適用はその不平衡率を実測の上、それに見合った欠相感度の位置(「高」あるいは「低」)にしてご使用ください。不平衡率が60%以上ある場合には使用できません。
  5. 5.高圧あるいは低圧大容量モータへ適用する時に使用する外付変流器は、少なくともモータの定格電流の600%までは飽和しないような過電流定数の大きい種類のものを選定することが重要です。過電流定数の小さい変流器を使用しますと過負荷時に不平衡でトリップしたり、反限時形の場合、動作時間が長くなりますのでモータ焼損事故にいたる可能性もあります。
  6. 6.形K2CM-□□□□V(電圧反相検出タイプ)の制御電源は必ずモータの同一ラインから取ってください。別電源とした場合、モータが起動しても別電源がOFFとなっていますと検出ができません。
  7. 7.三相変圧器の保護に適用する時には、単相負荷に起因する不平衡にご注意ください。
  8. 8.制御電源としては商用周波数以外では使用しないでください。
  9. 9.トリップ表示の表示器は表示目的のものです。これを押し込むようなことは絶対にしないでください。リセットはリセットスイッチを押すことで行います。
  10. 10.テストボタンによる動作チェックは過負荷の動作チェックが目的ですので過負荷スイッチは確実に「ON」状態にしてください。この時欠相スイッチと反相スイッチは不要動作防止のために必ず「OFF」状態にしてください。
  11. 11.反限時形のテスト時の動作時間と瞬時形のテスト時の起動時ロック時間は動作時間の整定値通りですので、テストボタンはその時間以上押し続けてください。
  12. 12.電流反相検出タイプで反相検出が可能なのは変流器(外付変流器も含む)の位置までです。変流器からモータまでの配線は起動前にチェックしてください。
  13. 13.基本的には三相負荷の保護ですが、単相負荷については過負荷要素のみ適用できます。この時には貫通方向、順序は任意でかまいません。
  14. 14.制御電源断時にはリセットスイッチを押してもリセットしませんが異常ではありません。制御電源が印加されている時のみリセット可能です。(電源起動を外付けタイマにて行われる場合は形SEをご使用ください)
  15. 15.操作・整定時に取り外したフロントカバーは確実に装着してください。
  16. 16.変流器ブロックと制御回路ブロックは、左右2ヶ所のねじを締めつけることにより、一体化されています。このねじは絶対にゆるめないでください。
  17. 17.整定VRには、有効目盛範囲外に回転止め構造があります。0.098N・m以上のトルクは加えないでください。
  18. 18.形K2CM-□□□A(自動復帰タイプ)は動作後、電流整定値以下で自動復帰しますが、反相要素のみは動作後、入力零でも自動復帰しません。リセットボタンで復帰させるか、制御電源を「断」にしてください。
  19. 19.モータ起動後、約2秒以内にモータ運転を停止させると、正相であっても「反相要素」が不要動作する恐れがありますのでご注意ください。
  20. 20.ご使用に際しては目的に合った整定としてください。
  • ※ その他の注意事項などについては、メーカーカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

種類

取りつけ方式

動作時間特性

電源電圧

(V)

電流レンジ

(A)

復帰方式

反相検出方式

動作時間

最小発注数量
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC100/110/120
8~26
手動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC100/110/120
2~8
手動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC100/110/120
2~8
自動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC100/110/120
20~65
手動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC200/220/240
50~160
手動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC200/220/240
50~160
手動復帰形
電圧反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC200/220/240
8~26
手動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC200/220/240
8~26
自動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC200/220/240
2~8
手動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC200/220/240
8~26
手動復帰形
電圧反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC200/220/240
20~65
手動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
反限時動作特性
AC200/220/240
20~65
手動復帰形
電圧反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
起動ロック・瞬時動作特性
AC100/110/120
2~8
手動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
起動ロック・瞬時動作特性
AC200/220/240
50~160
自動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
起動ロック・瞬時動作特性
AC200/220/240
8~26
手動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
起動ロック・瞬時動作特性
AC200/220/240
8~26
自動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
起動ロック・瞬時動作特性
AC200/220/240
2~8
手動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
起動ロック・瞬時動作特性
AC200/220/240
2~8
自動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
その他
表面取りつけ
起動ロック・瞬時動作特性
AC200/220/240
20~65
自動復帰形
電流反相検出
×1(2~10s)/×4(8~40s)切替可能
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,010
( 18,711 )
1日目
21,380
( 23,518 )
1日目
21,380
( 23,518 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
21,380
( 23,518 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
21,380
( 23,518 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目
21,380
( 23,518 )
1日目
21,380
( 23,518 )
1日目
17,010
( 18,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

盤内占有面積の小さい一体形構造のコントローラ。
【特長】
・過負荷と欠相をいちはやく検出し、回路を自動遮断させる
・保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能
・テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能
・動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能
・JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠
【用途】
・モータの焼損やモータの逆転による事故防止に利用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータ・リレー K2CMのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモータ・リレーの過負荷要素の動作値は、なぜ「電流整定値の115%」なのですか?
A
準拠規格JEM1357の条件に関連しています。
モータ・リレーの準拠規格であるJEM1357には、「電動機用静止形保護継電器は過負荷要素の動作値が電流整定値の105~125%の範囲でなければならない」と、あります。
オムロン社製品の動作値は電流整定値の115%、過負荷要素の整定誤差±10%ですので、これを合わせますと、105~125%となり、上記を満たしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータ・リレー K2CM
モータ・リレー SE
ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2
アドバンスド・モータ状態監視機器 K7DD
ヒータ状態監視機器 K7TM
61F用 保持金具
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格17,010-10,850 -6,449 -438,962148,865208
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
種類詳細モータ・リレーモータ・リレー-パワーラインデータジェネレータヒータ状態監視機器保持金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト