エレクトロニクス部品技術窓口
今までの非接触ドアスイッチにはない安定した検出が可能なコントローラ。【特長】・電子式の検出方式を採用し...
詳細を確認
非接触式ドアスイッチコントローラ 形G9SX-NS202-□の外観

形G9SX-NS202-□の寸法図
非接触式ドアスイッチコントローラ
単位:mm
* 平均寸法。
注1. 上図は、-RCタイプの図。
注2. -RCタイプの場合。

形G9SX-NS202-□の端子配置図

形G9SX-NSA222-T03-□の寸法図
非接触式ドアスイッチコントローラ
単位:mm
* 平均寸法。
注1. 上図は、-RCタイプの図。
注2. -RCタイプの場合。

形G9SX-NSA222-T03-□の端子配置図
電源部
| 形式 | 形G9SX-NS202-□ | 形G9SX-NSA222-T03-□ |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の-15%~+10% | |
| 消費電力 * | 3W以下 | 4W以下 |
*負荷へ供給される電力は含みません。
入力部
| 形式 | 形G9SX-NS202-□/形G9SX-NSA222-T03-□ |
|---|---|
| 安全入力 *1 | 動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ*2 |
| フィードバック・リセット入力 |
出力部
| 形式 | 形G9SX-NS202-□/形G9SX-NSA222-T03-□ |
|---|---|
| 安全瞬時出力 *1 安全オフディレー出力 *1 |
PチャネルMOS FETトランジスタ出力 負荷電流 : DC0.8A以下 *2 |
| 補助出力 | PNPトランジスタ出力 負荷電流 : 100mA以下 |

パルス信号を留意した設計のイメージ
*2 密着取付時には、形G9SX-NS202-□/形G9SX-NSA222-T03-□:負荷電流0.4A以下のディレーティングが必要になります。
| 形式 | 形G9SX-NS202-□ | 形G9SX-NSA222-T03-□ | |
|---|---|---|---|
| 過電圧カテゴリ (IEC/EN60664-1) | II | ||
| 動作時間(OFF→ON) *1 | 論理接続入力:100ms以下 D40A接続時:100ms以下 D40Z接続時:200ms以下 |
安全入力: 50ms以下 *2 論理接続入力: 100ms以下 *3 D40A接続時: 100ms以下 *3 D40Z接続時: 200ms以下 *3 |
|
| 応答時間(ON→OFF) *1 | 論理接続入力:15ms以下 D40A接続時:20ms以下 *6 D40Z接続時:45ms以下 |
安全入力: 15ms以下 論理接続入力:15ms以下 D40A接続時:20ms以下 *6 D40Z接続時:45ms以下 |
|
| ON時残留電圧 | 3.0V以下(安全出力、 補助出力) | ||
| OFF時漏れ電流 | 0.1mA以下(安全出力、 補助出力) | ||
| 安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大配線長 | 100m以下(外部接続インピーダンス : 100Ω以下かつ10nF以下) | ||
| リセット入力時間(リセット押下時間) | 100ms以上 | ||
| オフディレー時間精度 *5 | - | ±5%以内 (設定値に対する割合) | |
| 絶縁抵抗 | 論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括 | 20MΩ以上 DC100Vメガ | |
| 全端子一括⇔DINレール間 | |||
| 耐電圧 | 論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括 | AC500V 1min. | |
| 全端子一括⇔DINレール間 | |||
| 出力異極間 | - | ||
| リレー出力以外の端子一括 ⇔リレー出力端子一括 | |||
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | ||
| 耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 | |
| 誤動作 | 100m/s2 | ||
| 耐久性 | 電気的 | - | |
| 機械的 | - | ||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | ||
| 端子締めつけ強度 | 0.5N・m(形G9SX-NS□-RT:ねじ式端子台タイプのみ) | ||
| 質量 | 約125g | 約200g | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,184円 ( 28,802円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,184円 ( 28,802円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,910円 ( 48,301円 ) | 1日目 |
43,910円 ( 48,301円 ) | 1日目 |
今までの非接触ドアスイッチにはない安定した検出が可能なコントローラ。
【特長】
・電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
・新方式の非接触ドアスイッチにより、生産現場の安全と生産性向上を実現
・1台のコントローラで、小型非接触式ドアスイッチD40A、D40Zを最大30台まで接続可能
・論理接続機能により、部分停止、全体停止のシステム構築が容易
・プログラムレス
・G9SX-NSAは、非接触式ドアスイッチと従来のキー挿入型のセーフティ・ドアスイッチを同時入力可能
・2種類のプログラムレスな専用コントローラでコストダウンに貢献
【用途】
・非接触でのカバー/ドアの開閉検知に
・水がかかる、ガタのあるドアに非接触ドアスイッチ

オムロン
フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品
フレキシブルセーフティユニットG9SXのオプション品です。単機能ユニット、増設ユニットをご用意。それぞれネジ式端子台とスプリング式端子台をお選びいただけます。

オムロン
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
フレキシブル・セーフティユニット G9SXです。高機能ユニット、停止検知ユニットをご用意。それぞれネジ式端子台とスプリング式端子台をお選びいただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
RFIDシステム V680/V680Sシリーズ RFタグ
4通常価格(税別):2,165円~

オムロン
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
0通常価格(税別):17,005円~

オムロン
電極棒および周辺部品 F03-□
5通常価格(税別):36円~

オムロン
フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS
0通常価格(税別):7,236円~

オムロン
電極棒用周辺部品 F03-□ オプション品
5通常価格(税別):351円~

オムロン
電極保持器 PS-□S(R)/-31
4.8通常価格(税別):2,090円~

オムロン
フロートなしスイッチ 61F
4.7通常価格(税別):4,939円~

オムロン
サイクルコントロールユニット G32A
0通常価格(税別):4,296円~

オムロン
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
0通常価格(税別):26,184円~