エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルになる・部分制御と全体制御の構築が可能・半導体...
詳細を確認
G9SX-AD322-□の外形図

G9SX-AD322-□の寸法図 単位:mm
*平均寸法です。

G9SX-AD322-□の寸法図 単位:mm
注1.上図は、-RCタイプの図となっています。
注2.-RCタイプの場合となります。

G9SX-AD322-□の端子配置図

G9SX-ADA222-□の外形図

G9SX-ADA222-□の寸法図 単位:mm
*平均寸法です。

G9SX-ADA222-□の寸法図 単位:mm
注1.上図は、-RCタイプの図となっています。
注2.-RCタイプの場合となります。

G9SX-ADA222-□の端子配置図
| 安全出力 *3 | 補助出力 *4 | 論理接続 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 瞬時 | オフディレー *2 | 入力 | 出力 | ||
| 3(半導体) | 2(半導体) | 2(半導体) | 1(半導体) | 1(半導体) | 形G9SX-AD322-T15-RT |
| 形G9SX-AD322-T15-RC | |||||
| 形G9SX-AD322-T150-RC | |||||
| 2(半導体) | 2(半導体) | 2(半導体) | 形G9SX-ADA222-T15-RT | ||
| 形G9SX-ADA222-T15-RC | |||||
| 入力ch数 | オフディレー最大設定時間 *1 | 定格電圧 | 端子台タイプ | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1ch、2ch共用 | 15秒 | DC24V | ねじ式端子台 | 形G9SX-AD322-T15-RT |
| 15秒 | スプリング式端子台 | 形G9SX-AD322-T15-RC | ||
| 150秒 | スプリング式端子台 | 形G9SX-AD322-T150-RC | ||
| 15秒 | ねじ式端子台 | 形G9SX-ADA222-T15-RT | ||
| 150秒 | スプリング式端子台 | 形G9SX-ADA222-T15-RC |
| 項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形G9SX-AD322-□/ADA222-□ | ||
| 過電圧カテゴリ(IEC/EN60664-1) | II | |
| 動作時間(OFF→ON) *1 | 安全入力ON時:50ms以下 *2 論理接続入力ON時:100ms以下 *3 | |
| 応答時間(ON→OFF) *1 | 15ms以下 | |
| オフディレー時間精度 | ±5%以内(設定値に対する割合) | |
| 入力 | 入力電流 | 10mA以上 |
| ON電圧 | 11V以上 | |
| OFF電圧 | 5V以下 | |
| OFF電流 | 1mA以下 | |
| 最大配線長 | 100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) | |
| リセット入力時間 | 100ms以上 | |
| 出力 | ON時残留電圧 | 3.0V以下(安全出力、補助出力) |
| OFF時漏れ電流 | 0.1mA以下(安全出力、補助出力) | |
| 絶縁抵抗 | 論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括 | 20MΩ以上 DC100Vメガ |
| 全端子一括⇔DINレール間 | ||
| 耐電圧 | 論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括 | AC500V 1min. |
| 全端子一括⇔DINレール間 | ||
| 出力異極間 | - | |
| リレー出力以外の端子一括⇔リレー出力端子一括 | ||
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | |
| 耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 電気的 | - |
| 機械的 | - | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 端子締付け強度 *4 | 0.5N・m | |
| 質量 | 約200g | |

G9SX-AD322-□(高機能ユニット)

G9SX-ADA222-□(高機能ユニット)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,638円 ( 45,802円 ) | 1日目 |
41,638円 ( 45,802円 ) | 1日目 |
40,954円 ( 45,049円 ) | 1日目 |
43,028円 ( 47,331円 ) | 1日目 |
42,800円 ( 47,080円 ) | 1日目 |
42,800円 ( 47,080円 ) | 1日目 |
47,091円 ( 51,800円 ) | 1日目 |
24,377円 ( 26,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,377円 ( 26,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルになる
・部分制御と全体制御の構築が可能
・半導体出力の採用
・詳細なLED表示により故障診断が可能
【用途】
・作業現場などの安全対策必要な場所にセーフティ対策用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
電極棒および周辺部品 F03-□
5通常価格(税別):36円~

オムロン
電極保持器 PS-□S(R)/-31
4.8通常価格(税別):2,090円~

オムロン
漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ
0通常価格(税別):2,514円~

オムロン
フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS
0通常価格(税別):7,236円~

オムロン
電極棒用周辺部品 F03-□ オプション品
5通常価格(税別):351円~

オムロン
RFIDシステム V680/V680Sシリーズ RFタグ
4通常価格(税別):2,165円~

オムロン
RFIDシステム V680シリーズ アンプ
0通常価格(税別):33,210円~

オムロン
漏水検知器 61F-WL
0通常価格(税別):13,916円

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~