エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください

多点パワーコントローラの外観
特長
※ソフトスタート機能ご使用時はゼロクロスなしSSRとの組み合わせが必要です。
主な仕様
| 電源電圧 | AC100~240V(50/60Hz) |
|---|---|
| 許容電源電圧範囲 | AC85~264V |
| 消費電力 | 5.9W以下(最大負荷時) |
| 負荷電源電圧 | AC100~240Vタイプ AC400~480Vタイプ |
| 許容負荷電圧範囲 | AC100~240Vタイプ:AC75~264V AC400~480Vタイプ:AC340~528V |
| 操作量入力 | 0.0~100.0%(RS-485通信による) |
| CT入力 *1 | 単相AC0~50A(電流検出器の1次側電流値) 単相AC0~150A(電流検出器の1次側電流値) |
| トリガ出力 | 電圧出力 各ch DC12V±15% 最大負荷電流21mA(短絡保護回路内蔵) |
| 警報出力 | NPNオープンコレクタ(1点) 最大使用電圧DC30V 最大負荷電流50mA 残留電圧:1.5V以下、 漏れ電流:0.4mA以下 |
| 表示方式 | LED |
| 制御方式 | 最適サイクル制御 ソフトスタート最適サイクル制御 *2 三相用最適サイクル制御 |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結および結露のないこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH |
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、 氷結および結露のないこと) |
| 高度 | 2,000m以下 |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 伝送路接続 | マルチポイント | |
|---|---|---|
| 通信方式 | - | RS-485 |
| 最大伝送距離 | 500m | |
| 接続台数 | 31台(マルチドロップ接続にて) | |
| 同期方式 | 調歩同期 | |
| 通信速度 | 9.6/19.2/38.4/57.6(kbps) 初期値:9.6 | |
| 伝送コード | ASCII | |
| データ長 | 7/8ビット 初期値:7 | |
| ストップビット長 | 1/2ビット 初期値:2 | |
| 通信パリティ | 垂直パリティ(なし/偶数/奇数) 初期値:偶数 | |
| フロー制御 | なし | |
| 電流値指示精度 | 電流範囲 0~50Aの時 ±3A 0~150Aの時 ±9A 0~100%の時 ±6% * (ヒータ断線検知機能ありタイプ) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間) |
| 耐電圧 | AC2,000V(50/60Hz 1min)(1次-2次間) |
| 耐振動 | 振動数:10~55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z方向 |
| 耐衝撃 | 300m/s2 3軸6方向 各3回 |
| 本体質量 | 約200g(端子カバー含む) |
| 保護構造 | IP20 |
| メモリ保護 | EEPROM(不揮発性メモリ) 書込回数10万回 |
| 設置環境 | 過電圧カテゴリIII、汚染度2(IEC 60664-1による) |
| 適合規格 | UL508(Listing)、CSA22.2 No.14 EN50178 [EN61000-6-4(EN55011:1998/A1:1999 ClassA、 group1) EN61000-6-2:2001] |
*電流モニタ表示選択パラメータを%に選択し、使用CTで測定できる最大電流値を100%として計測した場合。
| SSR | 制御方式 | CT (4chタイプのみ) | 対応ヒータ例 |
|---|---|---|---|
| 単相ヒータ用SSR (ゼロクロス機能あり) | 最適サイクル制御 | 0~50Aまたは 0~150A 4点 | 単相ヒータ |
| 単相ヒータ用SSR (ゼロクロス機能なし) | ソフトスタート 最適サイクル制御 | 0~50Aまたは 0~150A 4点 | 単相ハロゲン ヒータ |
| 三相ヒータ用SSR (ゼロクロス機能あり) | 三相用 最適サイクル制御 | 0~50Aまたは 0~150A 2点まで | 三相ヒータ |
SSR駆動選択により形G3ZAを様々なアプリケーションに使用可能。たとえば、単相ハロゲンヒータを使用する場合、ソフトスタート最適サイクル制御を選択することにより、起動時の突入電力を削減することが可能。

最適サイクル制御のイメージ

SW1/SW2の外観
(単位:mm)

多点パワーコントローラの寸法図
(単位:mm)

取りつけ穴加工寸法図(直取りつけの場合)

G3ZA-4H203-FLK-UTUの端子配列(制御点数:4chタイプ(CT入力あり/ヒータ断線検知機能あり)/負荷電源電圧 : 100~240Vタイプ)
* (1)、(2)子は、形G3ZAの電源電圧(AC100~240V)を接続し、(4)、(6)子は、形G3ZAに接続されるSSRの負荷電源を入力してください。

モジュール型温度調節計(形EJ1)との接続例

PLCとの接続例
最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現した多点パワーコントローラ。
【特長】
・電力調整器に比べ小型化を実現。
・1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。
・通信(RS-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。
・形G3ZA用のSmart FBライブラリも利用可能。
・CEマーキング対応。
・三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加。
・専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ
0通常価格(税別):2,514円~

オムロン
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
0通常価格(税別):17,005円~

オムロン
電極保持器 PS-□S(R)/-31
4.8通常価格(税別):2,090円~

オムロン
フロートなしスイッチ 61F
4.7通常価格(税別):4,939円~

オムロン
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
0通常価格(税別):26,184円~

オムロン
セーフティリレーユニット G9SE
0通常価格(税別):15,971円~

オムロン
RFIDシステム V680/V680Sシリーズ RFタグ
4通常価格(税別):2,165円~

SUS(エスユーエス)
SiOコントローラ
0通常価格(税別):15,212円

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~