エレクトロニクス部品技術窓口
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現した単相電力調整器。【特長】・ヒータ断線検出機...
詳細を確認(単位:mm)

スクリューレスクランプ端子
形G3PW-A220EU-C
形G3PW-A220EC-C-FLK

スクリューレスクランプ端子
形G3PW-A245EU-C
形G3PW-A245EC-C-FLK
形G3PW-A260EC-C-FLK

小型マイナスねじ端子
形G3PW-A220EU-S
形G3PW-A220EC-S-FLK

小型マイナスねじ端子
形G3PW-A245EU-S
形G3PW-A260EU-S
形G3PW-A245EC-S-FLK
形G3PW-A260EC-S-FLK

外部設定ボリウム
形G32X-V2K
本体
| 相数 | 制御端子台 | タイプ | 出力の 適用負荷 | ヒータ 断線検出 | 通信 機能 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単相 | スクリューレス クランプ端子 | 標準タイプ | 20A | AC100 ~240V | 無 | × | 形G3PW-A220EU-C |
| 45A | 形G3PW-A245EU-C | ||||||
| 定電流タイプ | 20A | 有 | ○ | 形G3PW-A220EC-C-FLK | |||
| 45A | 形G3PW-A245EC-C-FLK | ||||||
| 60A | 形G3PW-A260EC-C-FLK | ||||||
| 小型マイナス ねじ端子 | 標準タイプ | 20A | 無 | × | 形G3PW-A220EU-S | ||
| 45A | 形G3PW-A245EU-S | ||||||
| 60A | 形G3PW-A260EU-S | ||||||
| 定電流タイプ | 20A | 有 | ○ | 形G3PW-A220EC-S-FLK | |||
| 45A | 形G3PW-A245EC-S-FLK | ||||||
| 60A | 形G3PW-A260EC-S-FLK | ||||||
オプション
| 名称 | 抵抗値 | 表示 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 外部設定ボリウム | 2kΩ | 202 | 形G32X-V2K |

メンテナンス工数の削減・ヒータ断線検出機能アップ

調整工数の削減・7セグメント表示を採用

省スペース/20Aタイプで幅50mmを実現
さらに密着取りつけも可能で、制御部の小型化に貢献します。

分配制御/温度調節器と1:N個の分配制御が可能
温度調節器1台に形G3PWを複数台接続できます。

負荷対応/さまざまなアプリケーションに最適なヒータ制御が可能
抵抗ヒータ・金属ヒータはもちろん、従来品(形G3PX)では不可のトランス一次側制御まで、幅広い負荷の制御に対応します。

CT内蔵/ヒータ断線検出用CTの選定が不要

最適制御/4つの位相制御方式の選択が可能
4つの位相制御に加え、最適サイクル制御とON/OFF制御の選択ができ、最適な制御を実現します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
40,554円 ( 44,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,124円 ( 44,136円 ) | 1日目 |
32,086円 ( 35,295円 ) | 1日目 |
33,310円 ( 36,641円 ) | 1日目 |
45,520円 ( 50,072円 ) | 1日目 |
58,500円 ( 64,350円 ) | 1日目 |
53,690円 ( 59,059円 ) | 1日目 |
39,367円 ( 43,304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56,968円 ( 62,665円 ) | 1日目 |
67,950円 ( 74,745円 ) | 1日目 |
50,873円 ( 55,960円 ) | 1日目 |
3,709円 ( 4,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電力調整器が機能・性能アップ。
高精度かつ多機能を楽々実現した単相電力調整器。
【特長】
・ヒータ断線検出機能(ヒータ抵抗値にもとづくヒータ断線検出で、より正確な断線検出が可能。複数ヒータ中一本断線検出可能)
・デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能
・制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)
・通信(RS-485)による出力量の設定や負荷電流のモニタが可能
・稼動時間のモニタリングが可能
・4つの位相制御方式の選択が可能(位相角比例制御/電圧比例制御/電圧自乗比例制御/定電流制御)
・幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応
・ULおよびCEマーキング対応
【用途】
・電力制御用のスイッチング素子。トランジスタと違って、交流電源で動作させることができる

ニチフ端子工業
銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
イージーエントリースタイル、丸形の絶縁被覆付圧着端子です。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
RFIDシステム V680/V680Sシリーズ RFタグ
4通常価格(税別):2,165円~

オムロン
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
0通常価格(税別):17,005円~

オムロン
電極棒および周辺部品 F03-□
5通常価格(税別):36円~

オムロン
フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS
0通常価格(税別):7,236円~

オムロン
電極棒用周辺部品 F03-□ オプション品
5通常価格(税別):351円~

オムロン
電極保持器 PS-□S(R)/-31
4.8通常価格(税別):2,090円~

オムロン
フロートなしスイッチ 61F
4.7通常価格(税別):4,939円~

オムロン
サイクルコントロールユニット G32A
0通常価格(税別):4,296円~

オムロン
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
0通常価格(税別):26,184円~