エレクトロニクス部品技術窓口
SSRと組み合わせて高精度な温度制御を可能にするユニット。【特長】・サイクル制御方式により発生ノイズの...
詳細を確認
G32A-EA AC100-240の外観

G32A-EAの外形図

G32A-EAの外形寸法図1 単位:mm

G32A-EAの外形寸法図2 単位:mm
注. 端子カバーなしの状態

G32A-EAの外形寸法図3 単位:mm
注. 端子カバー装着の状態

G32A-EAの外形寸法図4 単位:mm

G32A-EAの取りつけ穴加工寸法図 単位:mm

G32A-EAの端子配置/内部接続図
特長
| 定格電源電流 | 50Hz | AC100V~240V | 40mA以下 |
|---|---|---|---|
| 60Hz | AC100V~240V | ||
| 出力信号 | DC12V±15% max.20mA | ||
| 入力信号 | 電流信号:4~20mA(入力インピーダンス352Ω) * 内部設定ボリウム:50kΩ(1/4W) 外部設定ボリウム:50kΩ(1/4W) |
||
| 出力電圧サイクル数 | 0~100% | ||
| 制御周期 | 0.2s | ||
| 駆動可能台数 | 形G3PA-VDシリーズ3台以下 | ||
*常温における値です。
| 電源電圧範囲 | AC75~264V |
|---|---|
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min(AC電源~入出力端子間) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) (DINレール取りつけ時) |
| 衝撃 | 300m/s2 |
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約100g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,296円 ( 4,726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,947円 ( 14,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SSRと組み合わせて高精度な温度制御を可能にするユニット。
【特長】
・サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能
・SSRと組み合わせれば、単相はもちろん三相負荷にも使用可能
・内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能
・スリムスタイル。ねじ取りつけはもちろんDINレール取りつけも可能
・連結端子で形G3PAと密着取りつけ可能
・絶縁トランスを内蔵
・100~240Vフリー電源
【用途】
・温度制御でサイクル制御を行う際に使用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
RFIDシステム V680/V680Sシリーズ RFタグ
4通常価格(税別):2,165円~

オムロン
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
0通常価格(税別):17,005円~

オムロン
電極棒および周辺部品 F03-□
5通常価格(税別):36円~

オムロン
電極棒用周辺部品 F03-□ オプション品
5通常価格(税別):351円~

オムロン
電極保持器 PS-□S(R)/-31
4.8通常価格(税別):2,090円~

オムロン
サイクルコントロールユニット G32A
0通常価格(税別):4,296円~

オムロン
セーフティリレーユニット G9SE
0通常価格(税別):15,971円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~