17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

漏液ポイントセンサ F03-16PS-F

型番:

F03-16PS-F
解除
  • ミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。

  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F03-16PS-Fの仕様・寸法情報

種類
その他
製品種類
漏液ポイントセンサ
備考
電極部をフッ素コーティング
-
-

商品情報

漏液ポイントセンサ F03-16PS/ F03-16PS-Fのイメージ

漏液ポイントセンサ F03-16PS・F03-16PS-F:関連画像

F03-16PS/ F03-16PS-Fイメージ

  • ※ 電極部をフッ素コーティングしています。

漏液ポイントセンサ F03-16PS/ F03-16PS-Fの仕様

材質 本体部 ポリエチレン
電線部 外被:PVC 内被:ふっ素樹脂
電極部 形F03-16PS ステンレス SUS304
形F03-16PS-F SUS304+フッ素コーティング
使用周囲温度範囲 -10~+60℃
質量 約30g
適用アンプ1台に対して
ポイントセンサ最大接続個数
以下条件であれば、何個でも可能
形K7L-AT50(-AT50Dは適用不可):60m以下
形K7L-U(-UDは適用不可):400m以下
形61F-GPN-V50:200m以下

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
F03-16PS-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,301
( 8,031 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

漏液ポイントセンサ。
【特長】
・漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能
・スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要
・取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単
・取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます
・1つのアンプ(形K7L-AT50)に複数個のセンサ接続が可能でコストダウンがはかれます
・電極部をフッ素コーティング
【用途】
・薬液や純水の液漏れの検出

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏液ポイントセンサ F03-16PS-Fの型番F03-16PS-Fのページです。 型番F03-16PS-Fに関する仕様情報を記載しております。
漏液ポイントセンサ F03-16PS-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q漏液センサ、ポイントタイプの使い分けを教えてください。
A
ポイントタイプなので、取り外し、拭き取りが容易です。
「-F」タイプは電極がフッ素コーティングをしており、耐薬品性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏液ポイントセンサ F03-16PS-F
漏水検知器 61F-WL
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
停止検知ユニット G9SX-SM
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格7,30113,91617,005 -7,236 -26,184 -73,132 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類その他その他その他その他セーフティ関連その他
製品種類漏液ポイントセンサ漏水検知器アンプフロートなしスイッチ非接触式ドアスイッチコントローラ停止検知ユニット
備考電極部をフッ素コーティング-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト