エレクトロニクス部品技術窓口
増設カンタン、さまざまなI/Oの組み合わせが可能な拡張ユニット。【特長】・1台のデジタルI/Oスレーブ...
詳細を確認
拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1)の外観

8点タイプの寸法図 単位:mm

16点タイプの寸法図 単位:mm
デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16 1台に対して1台装着可能
| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| 通信電源電圧 | DC14~26.4V |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2(3軸6方向各3回) |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
| 保存温度 | -25~+65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ (機種により異なる) |
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形XWT-ID08 | 形XWT-ID08-1 | 形XWT-ID16 | 形XWT-ID16-1 | |
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 入力8点 | 入力16点 | ||
| ON電圧 | DC15V以上(各入力端子とV間) | DC15V以上(各入力端子とG間) | DC15V以上(各入力端子とV間) | DC15V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |||
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) |
|||
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | 16点/コモン | ||
| 通信電源消費電流 | 5mA以下(DC24V時)、5mA以下(DC11V時) | 10mA以下(DC24V時)、15mA以下(DC11V時) | ||
| 質量 | 80g以下 | 120g以下 | ||
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形XWT-OD08 | 形XWT-OD08-1 | 形XWT-OD16 | 形XWT-OD16-1 | |
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 出力8点 | 出力16点 | ||
| 定格出力電流 | 0.5A/点 2.0A/コモン | 0.5A/点 4.0A/コモン | ||
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) | 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間) | 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) | 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |||
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | 16点/コモン | ||
| 通信電源消費電流 | 5mA以下(DC24V時)、5mA以下(DC11V時) | 10mA以下(DC24V時)、15mA以下(DC11V時) | ||
| 質量 | 80g以下 | 120g以下 | ||

XWT-ID08、XWT-ID08-1

XWT-OD08、XWT-OD08-1

XWT-ID16、XWT-ID16-1

XWT-OD16、XWT-OD16-1
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,906円 ( 21,897円 ) | 1日目 |
19,906円 ( 21,897円 ) | 1日目 |
22,572円 ( 24,829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,294円 ( 26,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,906円 ( 21,897円 ) | 1日目 |
17,915円 ( 19,707円 ) | 1日目 |
22,572円 ( 24,829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,294円20,649円 ( 22,714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
増設カンタン、さまざまなI/Oの組み合わせが可能な拡張ユニット。
【特長】
・1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができる。
・入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げる。
・組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。
・I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。
・設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
【用途】
・CompoNetネットワーク用拡張ユニット。
・I/Oの増設が必要な場所に使用される。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
I/Oリレーターミナル G70V
0通常価格(税別):10,708円~

東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
高速リモートI/O YDNシリーズ
0通常価格(税別):23,460円~

オムロン
G7TC I/Oリレーターミナル
4通常価格(税別):17,607円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~