17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 代表規格

  • 出力点数(点)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06

通常単価(税別)
19,33333,422
税込単価
21,26636,764
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレキシブルな配線形態を実現するEtherCAT分岐スレーブ。【特長】・超高速マシンコントロールを実現...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06の仕様

EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06:関連画像

GX-JC03の外観

EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06:関連画像

GX-JC03の寸法図 単位:mm

EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06:関連画像

GX-JC06の外観

EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06:関連画像

GX-JC06の寸法図 単位:mm

種類

海外規格について

  • 記号については次のとおりです。UC1:cULus(Class I Div 2危険場所認定取得品)、CE:EC指令。
  • 使用条件については弊社サポートセンターへお問い合わせください。
商品名称ポート数電源電圧消費電流(A)形式海外規格
EtherCAT分岐スレーブ3DC 20.4V~28.8V
(DC24V -15~+20%)
0.08形GX-JC03CE、UC1
60.17形GX-JC06

注. EtherCAT分岐スレーブは、EtherCAT対応位置制御ユニット 形CJ1W-NC□81/□82とは接続できません。

製品仕様

項目仕様
形GX-JC03形GX-JC06
一般仕様電源電圧DC20.4V~28.8V
消費電流80mA170mA
使用周囲温度-10~55℃
使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)
保存周囲温度-25~65℃
保存周囲湿度25~85%(結露のないこと)
外形寸法25mm×78mm×90mm48mm×78mm×90mm
重量165g220g

機能一覧

機能一覧形GX-JC03形GX-JC06
ポート数3(1入力2出力)6(1入力5出力)
ノード数12
表示Power、Link/Act
Auto MDI/MDIX
リファレンス・クロック対応

型番リスト

表示件数

代表規格

出力点数

(点)

RoHS?最小発注数量
UL / CUL / CSA
2
10
1個
CE / UL / CUL / CSA
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,333
( 21,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,422
( 36,764 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレキシブルな配線形態を実現するEtherCAT分岐スレーブ。
【特長】
・超高速マシンコントロールを実現するオープンネットワークEtherCATに対応。
・横幅25mm(3ポートタイプ)の小型サイズで盤内の省スペース化を実現。
・長距離配線にも対応可能な電源電圧。
・DC24Vを供給するだけで動作可能。
・配線の長距離による電圧降下を意識し、電源電圧範囲が最大DC28.8Vから最小DC20.4V。
【用途】
・産業用オープンネットワークEtherCAT用ハブとしてとして使用される。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06
デジタルI/Oターミナル GX-ID1611
CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P
DRT2 温度入力ターミナル
GX デジタルI/Oターミナル
耐環境型リモートターミナル EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格19,333-31,95533,545 -42,779 -29,432 -64,890
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類スレーブ局リモートI/O局スレーブ局スレーブ局リモートI/O局リモートI/O局
制御系ネットワーク種類EtherCATEtherCATCompoNetDeviceNetEtherCATEtherCAT
付加機能入出力入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能通信機能
接続端子コネクタ端子台/コネクタコネクタコネクタ-コネクタ
入力点数(点)11644--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング