エレクトロニクス部品技術窓口
高速通信を様々な用途に合わせて実現したリモートI/Oターミナル。【特長】・デジタルI/Oターミナル:デ...
詳細を確認| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| ユニット電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V-15~+10%) |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V-15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 誤動作 10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80分 <リレー出力ユニット形GX-OC1601のみ> 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向80分 |
| 耐衝撃 | 150m/s2 振幅幅0.7mm <リレー出力ユニット形GX-OC1601のみ> 100m/s2(3軸6方向各3回) |
| 耐電圧 | AC600V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | -10~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存温度 | -25~65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 端子台ねじの締め付けトルク* | M3(結線用ねじ):0.5N・m M3(端子台取り付け用ねじ):0.5N・m |
| 取り付け方式 | DIN35mmレール取り付け |
*2段端子台および3段端子台タイプのI/Oターミナルのみ該当します。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通信プロトコル | EtherCAT専用プロトコル |
| 変調方式 | ベースバンド |
| 伝送速度 | 100Mbps |
| 物理層 | 100BASE-TX(IEEE802.3) |
| コネクタ | RJ45×2(シールド対応) CN IN:EtherCAT入力 CN OUT:EtherCAT出力 |
| トポロジ | デイジーチェーン |
| 通信媒体 | カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮蔽シールドケーブルを推奨) |
| 通信距離 | ノード(ターミナル)間距離:100m以内 |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4準拠 1kV以上 |
| ノードアドレス設定方式 | 10進ロータリスイッチ、またはSysmac Studioによる設定 |
| ノードアドレス範囲 | 1~99:ロータリスイッチによる設定 1~65535:Sysmac Studioによる設定 |
| LED表示 | PWR×1 L/A IN(Link/Activity IN)×1 L/A OUT(Link/Activity OUT)×1 RUN×1 ERR×1 |
| プロセスデータ | 固定PDOマッピング(Fixed PDO mapping) |
| PDOサイズ/ノード | 2bit~256byte |
| メールボックス | エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション |
| 同期モード | デジタルI/Oスレーブ、アナログI/Oスレーブ:Free Runモード(非同期) エンコーダ入力スレーブ:DCモード1 |

デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601の外観
特長

GX-ID1621、GX-OD1611/OD1621の寸法図 単位:mm

GX-OC1601の寸法図 単位:mm

GX-MD1611/MD1621の寸法図 単位:mm

GX-ID1621(PNP対応)

GX-OD1611(NPN対応)

GX-OD1621(PNP対応)

GX-OC1601

GX-MD1611(NPN対応)

GX-MD1621(PNP対応)
注.光電スイッチと近接スイッチのJIS規格の改訂に伴い、芯線の色が変更されています。()内は旧芯線色です。
※掲載しているのは製品情報の一部です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,576円 ( 42,434円 ) | 1日目 |
33,140円 ( 36,454円 ) | 1日目 |
32,702円 ( 35,972円 ) | 1日目 |
38,576円 ( 42,434円 ) | 1日目 |
33,140円 ( 36,454円 ) | 1日目 |
46,502円 ( 51,152円 ) | 1日目 |
46,502円 ( 51,152円 ) | 1日目 |
31,955円 ( 35,151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,576円 ( 42,434円 ) | 1日目 |
36,822円 ( 40,504円 ) | 1日目 |
29,432円 ( 32,375円 ) | 1日目 |
38,576円 ( 42,434円 ) | 1日目 |
51,669円 ( 56,836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51,669円 ( 56,836円 ) | 1日目 |
34,129円 ( 37,542円 ) | 1日目 |
32,702円 ( 35,972円 ) | 1日目 |
34,718円 ( 38,190円 ) | 1日目 |
33,140円 ( 36,454円 ) | 1日目 |
32,702円 ( 35,972円 ) | 1日目 |
34,718円 ( 38,190円 ) | 1日目 |
51,669円 ( 56,836円 ) | 1日目 |
46,502円 ( 51,152円 ) | 1日目 |
高速通信を様々な用途に合わせて実現したリモートI/Oターミナル。
【特長】
・デジタルI/Oターミナル:デジタルON/OFF信号の入出力を実行。
・着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
・拡張ユニットの装着が可能(1台につき拡張ユニット1台装着)。
・高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
【用途】
・EtherCAT用リモートI/Oターミナル。


ミスミ
EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル
オムロン株式会社EtherCAT推奨ケーブル採用を採用した難燃性、耐油性、耐ノイズ性に優れたLANケーブルです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
高速リモートI/O YDNシリーズ
0通常価格(税別):23,460円~

オムロン
拡張ユニット XWT
4通常価格(税別):17,915円~

オムロン
I/Oリレーターミナル G70V
0通常価格(税別):10,708円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~