エレクトロニクス部品技術窓口

EtherCAT対応ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナル。【特長】・着脱式のねじ端子台を搭...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| ユニット電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 誤動作10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80分 <リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ> 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向80分 |
| 耐衝撃 | 150m/s2 振幅幅0.7mm <リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ> 100m/s2(3軸6方向各3回) |
| 耐電圧 | AC600V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存温度 | -25~+65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 端子台ねじの締め付けトルク * | M3(結線用ねじ):0.5N・m M3(端子台取り付け用ねじ):0.5N・m |
| 取り付け方式 | DIN35mmレール取り付け |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通信プロトコル | EtherCAT専用プロトコル |
| 変調方式 | ベースバンド |
| 伝送速度 | 100Mbps |
| 物理層 | 100BASE-TX(IEEE802.3) |
| コネクタ | RJ45×2(シールド対応) CN IN:EtherCAT入力 CN OUT:EtherCAT出力 |
| トポロジ | デイジーチェーン |
| 通信媒体 | カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮蔽シールドケーブルを推奨) |
| 通信距離 | ノード(ターミナル)間距離:100m以内 |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4準拠 1kV以上 |
| ノードアドレス設定方式 | 10進ロータリスイッチ、またはSysmac Studioによる設定 |
| ノードアドレス範囲 | 1~99:ロータリスイッチによる設定 1~65,535:Sysmac Studioによる設定 |
| LED表示 | PWR×1 L/A IN(Link/Activity IN)×1 L/A OUT(Link/Activity OUT)×1 RUN×1 ERR×1 |
| プロセスデータ | 固定PDOマッピング |
| PDOサイズ/ノード | 2bit~256byte |
| メールボックス | エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション |
| 同期モード | デジタルI/Oスレーブ、アナログI/Oスレーブ:Free Runモード(非同期) エンコーダ入力スレーブ:DCモード1 |
| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| 形GX-ID1611 | |
| 入力点数 | 16点 |
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 |
| ON電圧 | DC15V以上(各入力端子とV間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 |
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) |
| ON遅延時間 | 0.1ms以下 |
| OFF遅延時間 | 0.2ms以下 |
| 入力フィルタ値 | フィルタなし、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms(出荷時設定:1ms) |
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン |
| 入力表示 | LED表示(黄) |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 |
| I/O給電方式 | I/O電源別供給 |
| ユニット電源消費電流 | 90mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) |
| I/O電源消費電流 | 5mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) |
| 質量 | 180g以下 |
| 拡張機能 | あり |
| 短絡保護機能 | なし |
注.VおよびG端子に供給するI/O電源電流値についてはGXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください。

16点入力ターミナル 形GX-ID1611の各部の名称と機能
| 番号 | 名称 | 機能 |
|---|---|---|
| (1) | 通信コネクタ | (CN IN)マスタ側からの通信ケーブルを接続します。 (CN OUT)次のI/Oターミナルの通信ケーブルを接続します。 |
| (2) | ユニット電源コネクタ | ユニット電源(DC24V)を接続します。 |
| (3) | ステータスLED | I/Oターミナルの通信状態、動作状態を表示します。 |
| (4) | ノードアドレス設定スイッチ | I/Oターミナルのノードアドレス(10進数)を設定します。 設定範囲は00~99です。 |
| (5) | 入力ターミナル:入力表示LED(0~15) 出力ターミナル:出力表示LED(0~15) | 入力ターミナル:消灯:接点OFF(入力OFF 状態)黄点灯:接点ON(入力ON 状態) 出力ターミナル:消灯:接点OFF(出力OFF 状態)黄点灯:接点ON(出力ON 状態) |
| (6) | 端子台 | 外部機器およびI/O電源を接続します。 V、G:I/O電源供給端子 0~15:入力端子(出力端子) |
| (7) | DINレール取付フック | DINレールへI/Oターミナルを固定します。 |

16点入力ターミナル 形GX-ID1611の配線図
(単位:mm)

16点入力ターミナル 形GX-ID1611の外形寸法図
EtherCAT対応ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナル。
【特長】
・着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上
・拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着)
・設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます
・高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能
・ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能
・ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
I/Oリレーターミナル G70V
0通常価格(税別):10,708円~

東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
高速リモートI/O YDNシリーズ
0通常価格(税別):23,460円~

オムロン
G7TC I/Oリレーターミナル
4通常価格(税別):17,607円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~