17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241

通常単価(税別)
85,938
税込単価
94,532
通常出荷日:1日目

高速で正確な制御を実現するEtherCAT対応のエンコーダ入力ターミナル。【特長】・2個のカウンタを搭...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプの仕様

 

(単位:mm)

 

GX-EC0211/GX-EC0241の寸法図

GX-EC0211/GX-EC0241の寸法図

項目仕様・性能
ユニット電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
耐ノイズ性IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動誤動作10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80分
耐衝撃150m/s2 振幅幅0.7mm
耐電圧AC600V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度-10~+55℃
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
保存温度-25~+65℃
保存湿度25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締め付けトルク *M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(端子台取り付け用ねじ):0.5N・m
取り付け方式DIN35mmレール取り付け

*2段端子台および3段端子台タイプのI/Oターミナルのみ該当します。

製品仕様

製品仕様

項目仕様・性能
カウンタ数2点
入力信号カウンタ A相
カウンタ B相
カウンタ Z相
ラッチ入力(A/B)
カウンタリセット入力
カウント可能状態表示LED表示(緑)
入力表示LED表示(黄)
ユニット電源消費電流130mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
質量390g以下

製品仕様

項目仕様
カウンタ A/B相カウンタ Z相
入力電圧DC20.4~26.4V
(DC24V-15~+10%)
DC4.5~5.5V
(DC5V±5%)
DC20.4~26.4V
(DC24V-15~+10%)
DC4.5~5.5V
(DC5V±5%)
入力電流8.4mA
(DC24V時)
8.6mA
(DC5V時)
8.4mA
(DC24V時)
8.6mA
(DC5V時)
ON電圧19.6V以上4.5V以上18.6V以上4.5V以上
OFF電圧4V以下1.5V以下4V以下1.5V以下
入力制限抵抗2.7kΩ430Ω2.7kΩ430Ω
最大応答周波数単相500kHz
(位相差4逓倍 125kHz)
125kHz
フィルタ切り替えなしなし

製品仕様

項目仕様
ラッチ入力(A/B)リセット入力
内部I/Oコモン線処理NPN
入力電圧DC20.4~26.4VDC20.4~26.4V
入力インピーダンス4.0kΩ3.3kΩ
入力電流5.5mA(DC24V時)7mA(DC24V時)
ON電圧/ON電流DC17.4V以上/3mA以上DC14.4V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流DC5V以下/1mA以下DC5V以下/1mA以下
ON応答時間3μs以下15μs以下
OFF応答時間3μs以下90μs以下

※パルス入力タイミング仕様についてはGXシリーズユーザーズマニュアルをご覧ください。

製品仕様

製品仕様

項目仕様・性能
カウンタ数2点
入力信号カウンタ A相
カウンタ B相
カウンタ Z相
ラッチ入力(A/B)
カウンタリセット入力
カウント可能状態表示LED表示(緑)
入力表示LED表示(黄)
ユニット電源消費電流100mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
質量390g以下

製品仕様

項目仕様
カウンタ A/B相カウンタ Z相
入力電圧EIA規格 RS-422-Aラインドライバレベル
入力インピーダンス120Ω±5%
"H"レベル入力電圧0.1V
"L"レベル入力電圧-0.1V
ヒステリシス電圧60mV
最大応答周波数単相4MHz(位相差4逓倍1MHz)1MHz
フィルタ切り替えなし

製品仕様

項目仕様
ラッチ入力(A/B)リセット入力
内部I/Oコモン線処理PNP
入力電圧DC20.4~26.4VDC20.4~26.4V
入力インピーダンス4.0kΩ3.3kΩ
入力電流5.5mA(DC24V時)7mA(DC24V時)
ON電圧/ON電流DC17.4V以上/3mA以上DC14.4V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流DC5V以下/1mA以下DC5V以下/1mA以下
ON応答時間3μ以下15μs以下
OFF応答時間3μ以下90μs以下

※パルス入力タイミング仕様についてはGXシリーズユーザーズマニュアルをご覧ください。

各部の名称と機能

GX-EC0211/GX-EC0241の構造図

GX-EC0211/GX-EC0241の構造図

番号名称機能
(1)通信コネクタ(CN IN)マスタ側からの通信ケーブルを接続します。
(CN OUT)次のI/Oターミナルの通信ケーブルを接続します。
(2)ユニット電源コネクタユニット電源(DC24V)を接続します。
(3)ステータスLEDI/Oターミナルの通信状態、動作状態を表示します。
(4)ノードアドレス設定スイッチI/Oターミナルのノードアドレス(10進数)を設定します。
設定範囲は00~99です。
(5)入力表示LED各チャネルの入力状態を表示します。
詳細は、GXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください。
(6)端子台外部機器およびI/O電源を接続します。
詳細は、GXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください。
(7)DINレール取付フックDINレールへI/Oターミナルを固定します。

配線図

オープンコレクタ入力タイプ

GX-EC0211の配線図

GX-EC0211の配線図

※V1、G1、V2、G2は配線図のように配線してください。

GX-EC0211の配線図

GX-EC0211の配線図

ラインドライバ入力タイプ

GX-EC0241の接続図

GX-EC0241の接続図

注意・禁止事項

  • ※ 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
  • ※ 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
  • ※ 利用事例はご参考ですので、適合性等について保証いたしかねます。
  • ※ 改善や都合等により、商品の生産を中止し、または商品の仕様を変更することがあります。

型番リスト

表示件数

内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等)

RoHS?最小発注数量
オープンコレクタ入力(NPN)
10
1個
ラインドライバー入力
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,938
( 94,532 )
1日目
85,938
( 94,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

高速で正確な制御を実現するEtherCAT対応のエンコーダ入力ターミナル。
【特長】
・2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。
・入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。
・超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。
・オープンコレクタ入力(GX-EC0211)、ラインドライバ入力(GX-EC0241)から選べる。
・外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。
・ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
・ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
・着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241
GX デジタルI/Oターミナル
DRT2 温度入力ターミナル
DRT2 アナログ入力/出力ターミナル
デジタルI/Oターミナル GX-ID1611
G70D リレーターミナル
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格85,93829,432 -42,779 -42,77931,95512,942 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類リモートI/O局リモートI/O局スレーブ局スレーブ局リモートI/O局-
制御系ネットワーク種類EtherCATEtherCATDeviceNetDeviceNetEtherCAT-
付加機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / アナログI/O / 通信機能入出力 / 通信機能-
接続端子端子台/コネクタ-コネクタコネクタ端子台/コネクタ-
取付方法DIN取付DIN取付DIN取付DIN取付DIN取付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング