エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 内部電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
|---|---|---|
| 消費電流 | I/Oユニットインタフェース | 内部電源 |
| 50mA以下 | 80mA以下 | |
| 耐振動 | 10~150Hz 複振幅0.7mm または50m/s2 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 | |
| 耐電圧 | AC500V | |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露のないこと) | |
| 保存周囲温度 | -25~+65℃ | |
| 付属品 | I/Oユニット接続ケーブル(40mm) | |
*全点ON時の消費電流で、リレーコイル電流を含む値です。
| 項目 | 形式 |
|---|---|
| 形GT1-TS04T | |
| 入力種別 | R、S、K、J、T、L、B切り替え可 |
| 指示精度 | (指示値の±0.3%と±1℃の大きい方 *) ±1ディジット以下 |
| 変換周期 | 250ms/4点 |
| 温度変換データ | バイナリデータ |
| 絶縁方式 | 入力と通信ライン間:フォトカプラ絶縁 各温度入力信号間:フォトカプラ絶縁 |
*K、Tの-100℃以下:±2℃±1ディジット以下、L:±2℃±1ディジット以下
R、Sの200℃以下:±3℃±1ディジット以下、Bの400℃以下:規定なし
(単位:mm)

GT1-TS04Tの寸法図
※付属ケーブル付き

GT1-TS04Tの配線図
マルチプルI/Oターミナル対応の温度入力ユニット。
【特長】
・入力点数:4点。
・熱電対対応。
・変換時間:250ms/4点。
・コンフィグレータを用いてユーザ校正可能。
・回路部分が脱着でき、配線をはずさずに保守が可能。
・DINレール取りつけが可能。
・I/O接続形態:端子台。
・電源電圧:DC24V。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
G7TC I/Oリレーターミナル
4通常価格(税別):17,607円~

オムロン
拡張ユニット XWT
4通常価格(税別):17,915円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~