エレクトロニクス部品技術窓口
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/Oユニット。【特長】・端子台タイプ、コネクタタイプ、多点コ...
詳細を確認| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | ||
|---|---|---|---|
| 消費電流 * | 形式 | I/Oインタフェース | ユニット内 |
| 形GT1-ID16(-1) | 35mA以下 | - | |
| 形GT1-OD16(-1) | 35mA以下 | 9mA以下 | |
| 形GT1-ID16ML | 35mA以下 | - | |
| 形GT1-OD16ML | 35mA以下 | 9mA以下 | |
| 形GT1-ID32ML | 55mA以下 | - | |
| 形GT1-OD32ML(-1) | 65mA以下 | 11mA以下 | |
| 耐電圧 | AC500V | ||
| 耐ノイズ性 | IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | ||
| 耐振動 | 10~150Hz 複振幅1.0mm または70m/s2 | ||
| 耐衝撃 | 200m/s2 | ||
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ | ||
| 取りつけ強度 | 各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上) | ||
| 端子強度 | 引っ張り強度100N | ||
| ねじ締めトルク | 0.3~0.5N・m | ||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結および結露のないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~85%(ただし、氷結および結露のないこと) | ||
| 保存周囲温度 | -25~+65℃ | ||
| 付属品 | I/Oユニット接続ケーブル(40mm) | ||
*全点(16点/32点)ON時の消費電流で、入力用については外部センサ電流を、出力用については外部負荷電流をそれぞれ含まない値です。
| 項目 形式 | 形GT1-ID□□ |
|---|---|
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 |
| ON電圧 | 15V以上 (各入力端子とVまたはG間) |
| OFF電圧 | 5V以下 (各入力端子とVまたはG間) |
| OFF電流 | 1mA以下 |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 |
| 入力表示 | LED表示(黄) |
| 項目 形式 | 形GT1-OD□□ |
|---|---|
| 定格出力電流 | 0.5A/点 * |
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 |
| OFF遅延時間 | 1.0ms以下 |
| 残留電圧 | 1.2V以下 |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 |
| 出力表示 | LED表示(黄) |
*総外部負荷電流が下表の値を超えないように、お使いください。
(単位:mm)

端子台タイプ:GT1-ID16、GT1-ID16-1、GT1-OD16、GT1-OD16-1の寸法図
※付属ケーブル付き
(単位:mm)

コネクタタイプ:GT1-ID16ML、GT1-OD16MLの寸法図
※付属ケーブル付き
(単位:mm)

多点コネクタタイプ:GT1-ID32ML、GT1-OD32ML、GT1-OD32ML-1の寸法図
※付属ケーブル付き

GT1-ID16

GT1-ID16-1

GT1-ID16ML

GT1-ID32ML

GT1-OD16

GT1-OD16-1

GT1-OD16ML
※一部の製品情報のみ掲載しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,002円 ( 24,202円 ) | 1日目 |
19,802円 ( 21,782円 ) | 1日目 |
20,896円 ( 22,986円 ) | 1日目 |
30,219円 ( 33,241円 ) | 1日目 |
22,002円 ( 24,202円 ) | 1日目 |
20,896円 ( 22,986円 ) | 1日目 |
33,577円 ( 36,935円 ) | 1日目 |
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/Oユニット。
【特長】
・端子台タイプ、コネクタタイプ、多点コネクタタイプを品揃え。
・端子台タイプは回路部分の脱着が可能。配線をはずさずにメンテナンスできます。
・DINレール取りつけ。
・GT1-OD16/GT1-OD32ML(-1)の総外部負荷電流:4A。
・GT1-OD16MLの総外部負荷電流:2.5A。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
I/Oリレーターミナル G70V
0通常価格(税別):10,708円~

東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
高速リモートI/O YDNシリーズ
0通常価格(税別):23,460円~

オムロン
G7TC I/Oリレーターミナル
4通常価格(税別):17,607円~

オムロン
DRT2 アナログ入力/出力ターミナル
0通常価格(税別):42,779円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~