17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 接続端子

    • 端子台
  • 入力点数(点)

    ~mm
  • 出力点数(点)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アナログ入力/出力ユニット GT1-AD/DA

通常単価(税別)
48,77578,025
税込単価
53,65385,828
通常出荷日:1日目

マルチプルI/Oターミナル対応のアナログ入力/出力ユニット。【特長】・入力部をコネクタ化により簡単脱着...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アナログ入力/出力ユニット GT1-AD/DAの仕様

コネクタタイプの外観

コネクタタイプの外観

端子台タイプの外観

端子台タイプの外観

I/O種別I/O点数I/O接続形態電源電圧I/O仕様形式
アナログ入力8点MOLEX社製コネクタDC24V4~20mA、0~20mA
0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V
形GT1-AD08MX
4点端子台形GT1-AD04
アナログ出力4点MOLEX社製コネクタDC24V0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V形GT1-DA04MX
端子台0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA形GT1-DA04

製品仕様

内部電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)*
消費電流I/Oユニットインタフェース内部電源
50mA以下形GT1-AD08MX:100mA以下
形GT1-AD04:100mA以下
形GT1-DA04MX:100mA以下
形GT1-DA04:150mA以下
耐ノイズ性IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動10~150Hz 複振幅1.0mm または70m/s2
耐衝撃200m/s2
耐電圧AC500V
取りつけ方法DIN35mmレール取りつけ
取りつけ強度各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)
端子強度引っ張り強度100N
使用周囲温度-10~+55℃
使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと)
保存周囲温度-25~+65℃
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)

*アナログ用I/O電源は、内部電源から供給されます。

製品仕様

項目仕様
電圧入力電流入力
入力種別0~5V
1~5V
0~10V
-10~10V
0~20mA
4~20mA
最大信号入力±15V±30mA
入力インピーダンス1MΩ以上約250Ω
分解能1/6,000(フルスケール)
総合精度25℃±0.3%FS±0.4%FS
-10~+55℃±0.6%FS±0.8%FS
変換周期8ms/8点、4ms/4点
AD変換出力データバイナリデータ
-10~10V時 フルスケール:F448~0BB8
上記以外 フルスケール:0000~1,770
絶縁方式入力と電源間:トランス、フォトカプラ絶縁

製品仕様

項目仕様
電圧出力電流出力
出力種別0~5V
1~5V
0~10V
-10~10V
4~20mA
出力許容負荷抵抗5kΩ以上600Ω以下
出力インピーダンス0.5Ω以下-
分解能1/6,000(フルスケール)
総合精度25℃±0.4%FS
-10~+55℃±0.8%FS
変換時間4ms/4点
DA出力データバイナリデータ
-10~10V時 フルスケール:F448~0BB8
上記以外 フルスケール:0000~1,770
絶縁方式出力と電源間:トランス、フォトカプラ絶縁

外形図

コネクタタイプ

 

(単位:mm)

 

GT1-AD08MX/GT1-DA04MXの寸法図

GT1-AD08MX/GT1-DA04MXの寸法図

端子台タイプ

 

(単位:mm)

 

GT1-AD04/GT1-DA04の寸法図

GT1-AD04/GT1-DA04の寸法図

配線図

コネクタタイプ

GT1-AD08MXの配線図

GT1-AD08MXの配線図

GT1-DA04MXの配線図

GT1-DA04MXの配線図

端子台タイプ

GT1-AD04の配線図

GT1-AD04の配線図

※電流入力時は、V+端子とI+端子を短絡します。

GT1-DA04の配線図

GT1-DA04の配線図

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

接続端子

入力点数

(点)

出力点数

(点)

RoHS?最小発注数量
[端子台] 端子台
4
-
10
1個
コネクタ
8
-
10
1個
[端子台] 端子台
-
4
10
1個
コネクタ
-
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,775
( 53,653 )
1日目
78,025
( 85,828 )
1日目
63,899
( 70,289 )
1日目
78,025
( 85,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

マルチプルI/Oターミナル対応のアナログ入力/出力ユニット。
【特長】
・入力部をコネクタ化により簡単脱着。(GT1-AD08MX、GT1-DA04MX)。
・分解能:1/6,000。
・変換時間:8ms/8点、4ms/4点。
・DINレール取りつけ可能。
・コネクタタイプ:GT1-AD08MX、GT1-DA04MX。
・端子台タイプ:GT1-AD04、GT1-DA04。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ入力/出力ユニット GT1-AD/DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ入力/出力ユニット GT1-AD/DA
リレー出力ユニット GT1-ROS16
DRT1 通信ユニット
DRT2 温度入力ターミナル
リピータユニット CRS1
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格48,775-36,89927,37842,779 -14,256 -141,645
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
種類スレーブ局スレーブ局スレーブ局スレーブ局リピータリモートI/O局
制御系ネットワーク種類DeviceNetDeviceNetDeviceNetDeviceNetCompoNetその他
付加機能入出力 / アナログI/O / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能通信機能通信機能
取付方法DIN取付DIN取付DIN取付DIN取付ネジ取付・DIN取付兼用ネジ取付
代表規格CE / UL / CSACE / UL / CSAUL / CSAUL / CUL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング