エレクトロニクス部品技術窓口
高い耐環境性(IP67)を実現したリモートI/Oターミナル、経済性を重視した、入力、入出力混合タイプを...
詳細を確認| 項目 | 形式 |
|---|---|
| 形DRT2-MD16CL(-1) | |
| 通信電源電圧 | DC11~25V(通信コネクタより供給) |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 通信電源消費電流 | 40mA以下(DC24V時) 55mA以下(DC11V時) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2 3軸6方向各3回 |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存周囲温度 | -20~+65℃ |
| 保護構造 | IP67 |
| 取りつけ方法 | M5ねじ取りつけ(正面、背面とも) |
| 取りつけ強度 | 100N |
| 通信コネクタ強度 | 30N |
| ねじ締めつけトルク | 丸型コネクタ(通信コネクタ、 電源、 I/O) : 0.39~0.49N・m M5(前面からのユニット取りつけ) : 1.47~1.96N・m |
| 質量 | 390g以下 |
| I/O電源用コネクタ | 7/8-16UN |
| 通信用コネクタ | M12 |
(単位:mm)

DRT2-MD16CL-1の寸法図
(単位:mm)

取りつけ穴加工寸法図

DRT2-MD16CL-1の配線図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
58,207円 ( 64,028円 ) | 1日目 |
49,252円 ( 54,177円 ) | 1日目 |
44,339円 ( 48,773円 ) | 1日目 |
49,108円 ( 54,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高い耐環境性(IP67)を実現したリモートI/Oターミナル、経済性を重視した、入力、入出力混合タイプを品揃え。
【特長】
・センサ電源短絡検知などの異常診断も可能
・スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力サポート
・高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現
・入出力用
・I/O接続形態:センサI/Oコネクタ
・内部回路電源定格電圧:通信コネクタより供給
・I/O電源定格電圧:DC24V



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
I/Oリレーターミナル G70V
0通常価格(税別):10,708円~

東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
高速リモートI/O YDNシリーズ
0通常価格(税別):23,460円~

オムロン
G7TC I/Oリレーターミナル
4通常価格(税別):17,607円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~