エレクトロニクス部品技術窓口
スマートスレーブ、ボード型のPLC(省配線専用ユニット)。【特長】・多様なI/Oインタフェースに容易に...
詳細を確認| 通信電源電圧 | DC11~DC25V(通信コネクタから供給) |
|---|---|
| 通信電源消費電流 | 形DRT2-ID32B:45mA以下(DC24V時)、100mA以下(DC11V時) 形DRT2-MD32B-1:50mA以下(DC24V時)、110mA以下(DC11V時) 形DRT2-MD32BV:50mA以下(DC24V時)、110mA以下(DC11V時) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2 3軸6方向各3回 |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露のないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存周囲温度 | -20~+65℃ |
| 取りつけ方法 | M4ねじ取りつけ |
| 質量 | 50g以下 |
| 項目 | 形式 |
|---|---|
| 形DRT2-ID32B | |
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 |
| 入出力点数 | 入力32点 |
| ON電圧 | DC17V以上 (各入力端子とV間) |
| OFF電圧 | DC5V以下 (各入力端子とV間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 |
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) |
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 |
| コモン当たりの回路数 | 32点/コモン |
| 項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形DRT2-MD32BV | 形DRT2-MD32B-1 | |
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 入力16点 | |
| ON電圧 | DC17V以上 (各入力端子とV間) | DC17V以上 (各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下 (各入力端子とV間) | DC5V以下 (各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) | |
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| 最大同時入力数 | 16点 | |
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |
| 項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形DRT2-MD32BV | 形DRT2-MD32B-1 | |
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 出力16点 | |
| 定格出力電流 | 0.3A/点 2A/コモン * | |
| 残留電圧 | 1.2V以下 (DC0.3A、各出力端子とG間) | 1.2V以下 (DC0.3A、各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |
*総外部負荷電流が、2Aを超えないようにご使用ください。V端子とG端子は、1端子当たりで1Aを超えないようにご使用ください。
(単位:mm)

DRT2-ID32B/DRT2-MD32B-1の寸法図
(単位:mm)

DRT2-MD32BVの寸法図

DRT2-ID32B

DRT2-MD32BV

DRT2-MD32B-1
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
34,468円 ( 37,915円 ) | 1日目 |
36,984円 ( 40,682円 ) | 6日目 |
53,230円 ( 58,553円 ) | 1日目 |
スマートスレーブ、ボード型のPLC(省配線専用ユニット)。
【特長】
・多様なI/Oインタフェースに容易に対応でき、省配線を実現
・DRT2-MD32BVにはユーザーが任意に作成した基板をねじ止めで簡単装着が可能
・I/O端子:MILコネクタタイプ
・内部回路電源定格電圧:通信コネクタより供給
・I/O電源定格電圧:DC24V



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
I/Oリレーターミナル G70V
0通常価格(税別):10,708円~

東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
高速リモートI/O YDNシリーズ
0通常価格(税別):23,460円~

オムロン
G7TC I/Oリレーターミナル
4通常価格(税別):17,607円~

オムロン
DRT2 アナログ入力/出力ターミナル
0通常価格(税別):42,779円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~